LösenAnheftenSchließen

Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

Embedded-PCs – Industrie-PCs für die Hutschiene

Produkte

Embedded-PC-Serie CX7000

Embedded-PC-Serie CX7000

Der Embedded-PC CX7000 ist als leistungsfähige und kostengünstige Kleinsteuerung mit der Softwaregeneration TwinCAT 3 nutzbar.

Embedded-PC-Serie CX8100

Embedded-PC-Serie CX8100

Mit der Embedded-PC-Serie CX8100 steht im Kleinsteuerungsbereich deutlich mehr Rechenleistung zur Verfügung.

Embedded-PC-Serie CX8200

Embedded-PC-Serie CX8200

Die Embedded-PC-Serie vereint höhere Rechenleistung und moderne ARM Cortex™-A53-Architektur in einem kompakten Format.

Embedded-PC-Serie CX9240

Embedded-PC-Serie CX9240

Die kompakte, hutschienenmontierbare PC-Steuerung für den universellen Einsatz mit moderner ARM Cortex™-A53-Architektur.

Embedded-PC-Serie CX9020

Embedded-PC-Serie CX9020

Die kompakte, hutschienenmontierbare Ethernet-Steuerung mit 1-GHz-ARM-Cortex™-A8-CPU.

Embedded-PC-Serie CX5100

Embedded-PC-Serie CX5100

Die hutschienenmontierbaren, lüfterlosen Embedded-PCs der Serie CX5100 sind mit Intel-Atom®-Multicore-Prozessoren ausgestattet.

Embedded-PC-Serie CX5200

Embedded-PC-Serie CX5200

Die Embedded-PCs der Serie CX5200 ergänzen die bestehenden Geräte der CX5100-Baureihe um leistungsfähigere Prozessoren und einen modularen Aufbau.

Embedded-PC-Serie CX5300 Neu

Embedded-PC-Serie CX5300

Die Embedded-PCs der Serie CX5300 ergänzen die CX5200-Baureihe um deutlich leistungsfähigere Prozessoren der Intel-Atom®-x6-Serie.

Embedded-PC-Serie CX5600

Embedded-PC-Serie CX5600

Die Embedded-PCs der Serie CX5600 verfügen über eine AMD-Ryzen™-CPU mit 2 Kernen.

Embedded-PC-Serie CX20x3

Embedded-PC-Serie CX20x3

Die Embedded-PCs der Serie CX20x3 verfügen über eine AMD-Ryzen™-CPU mit 2 bzw. 4 Kernen.

Embedded-PC-Serie CX20x2

Embedded-PC-Serie CX20x2

Die Embedded-PC-Serie mit Server-Rechenleistung und Intel®-Xeon®-D-Prozessoren bietet bis zu 12 Kerne auf der Hutschiene.

Embedded-PC-Serie CX8000

Embedded-PC-Serie CX8000

Die Embedded-PC-Serie mit integriertem Feldbus- und I/O-Interface.

Embedded-PC-Serie CX5000*

Embedded-PC-Serie CX5000*

Lüfterloser Embedded-PC mit Intel-Atom®-Prozessor im kompakten Design | *Nicht für Neuprojekte empfohlen

Embedded-PC-Serie CX20x0*

Embedded-PC-Serie CX20x0*

Die CX20x0 verfügen über eine Intel®-Core™-i7- oder eine Intel®-Celeron®-CPU | *Nicht für Neuprojekte empfohlen

Embedded-PC-Serie  CX1010*

Embedded-PC-Serie CX1010*

Mit einem Intel®-Pentium®-MMX-kompatiblen 500-MHz-Prozessor | *Nicht für Neuprojekte empfohlen

Embedded-PC-Serie CX1020*

Embedded-PC-Serie CX1020*

Der CX1020 mit 1-GHz-Intel®-Celeron®-M-ULV-CPU ist lüfterlos und ohne rotierende Bauteile | *Nicht für Neuprojekte empfohlen

Embedded-PC-Serie CX1030*

Embedded-PC-Serie CX1030*

Der CX1030 bietet Intel®-Pentium®-M-Power auf der Hutschiene | *Nicht für Neuprojekte empfohlen

Zubehör Embedded PC CX

Zubehör Embedded PC CX

Ein vielfältiges Programm an Zubehör ergänzt die Embedded-PCs unter Einhaltung industrieller Standards.

Embedded-PCs: SPS und Motion-Control im Kleinformat

PC-Technik und I/O-Ebene als Einheit

Mit den Embedded-PCs der Serie CX kombiniert Beckhoff PC-Technik mit der modularen I/O-Ebene zu einer platzsparenden Industrie-Steuerung auf der Hutschiene. Serienmäßig können an jeden Embedded-PC rechtsseitig Klemmen aus dem Beckhoff I/O-Sortiment angereiht werden. Die Klemmen werden einfach an den Embedded-PC angesteckt; die Kontaktierung erfolgt beim Einrasten, ohne einen weiteren Handgriff.

Durch die direkte Anschlussmöglichkeit der I/O-Systeme entfallen Kosten für zusätzliche Koppler, der Verdrahtungsaufwand ist geringer und ermöglicht eine kompakte und platzsparende Ausführung der Steuerung im Schaltschrank. Schaltschränke und Klemmenkästen können damit kleiner und noch wirtschaftlicher gebaut werden.

Als direkte Anschlussmöglichkeit der I/O-Systeme eignen sich EtherCAT-Klemmen (IP20), Busklemmen (IP20) und EtherCAT-Box-Module (IP67).

Robuste Bauweise

Die Embedded-PCs sind mechanisch besonders robust und können aufgrund ihrer hohen Schwingungs- und Schockfestigkeit in rauer Industrieumgebung eingesetzt werden. Standard ist der erweiterte Temperaturbereich von -25…+60 °C (Lagertemperatur -40…+85 °C). Damit ist der Einsatz auch an warmen Einsatzorten oder in besonders kühlen Zonen möglich. Aufgrund dieser robusten und kompakten Bauweise sind viele Anwendungsbereiche und Anwendungsfälle in der Industrie denkbar.

Skalierbare Leistungsklassen

Die Geräteserie CX vereint die Welten Industrie-PC und Hardware-SPS und ist für Steuerungsaufgaben in jedem Leistungsbereich geeignet. Im Embedded-PC-Produktspektrum findet jeder Anwender das passende Gerät: zugeschnitten auf Budget, Leistungsklasse und Komplexität der Steuerungsaufgabe. Die CX-Familie umfasst mehrere CPU-Grundmodule mit unterschiedlichen Prozessoren zur optimalen Anpassung an die jeweilige Steuerungsaufgabe. Das Produktportfolio reicht von Kleinststeuerungen mit ARM-Prozessor bis hin zu leistungsstarken Mehrkernlösungen mit Intel®-Xeon®-Prozessor und bietet somit ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis.

Die Auswahl der geeigneten CX-Steuerung erfolgt anhand der voraussichtlichen Komplexität und des Umfangs des Automatisierungsprogramms.

Modulares Steuerungssystem für die Hutschiene

Die Geräte der Embedded-PC-Serien CX20xx, CX52xx, CX53xx und CX56xx bieten die Möglichkeit einer modularen Erweiterung. Je nach CX-Typ können die Steuerungen durch Erweiterungsmodule ergänzt und − abhängig von der Aufgabenstellung − als modulares Steuerungssystem konfiguriert werden. Dadurch lassen sich auf gleicher Hardware unterschiedliche Anwendungen realisieren, beispielsweise ein SPS- und Motion-Control-System mit DVI/USB-Interface oder ein Multimediasystem (Gebäudeautomatisierung) mit Audio-Interface.

Optionsschnittstellen

Die Optionsschnittstelle als gemeinsames Merkmal aller CX-Geräte der zweiten Generation (CX9020, CX5100, CX5200, CX5300, CX5600, CX20x2, CX20x3) kann ab Werk mit vielfältigen Signalformen bestückt werden und ist somit die ideale Schnittstellenerweiterung für nicht modulare Embedded-PCs: Feldbusschnittstellen verfügbar in Slave- und Masterausführung, zusätzliche Erweiterungsmodule, Optionsschnittstellen sind ab Werk bestückbar und Control Panels sind als Anzeigegeräte über DVI/DP/USB direkt anschließbar.

Planungssicherheit durch optimale Verfügbarkeit

Durch industrietaugliche Hardware, eine sorgfältige Auswahl von speziellen Embedded-CPUs und eine durchdachte Einlagerung von Bauteilen wird eine Verfügbarkeit von über zehn Jahren bei Embedded-PCs angestrebt:

  • mindestens zehn Jahre verfügbar
  • anschließend Last-Time-Buy möglich
  • nachhaltig durch verlängerten Service

Kunden profitieren von der jahrelangen Kontinuität und können Serienmaschinen über einen langen Zeitraum herstellen. Kosten durch Softwareänderungen gehören der Vergangenheit an und müssen nicht mehr einkalkuliert werden.