Zubehör
 
EtherCAT Zubehör

Zubehör

Stecker

Bestellangaben Beschreibung Abb.
ZS1090-0003 Ethernet/EtherCAT-RJ-45-Stecker, 4-polig, IP 20, feldkonfektionierbar
A
ZS1090-0005 Ethernet/EtherCAT-RJ-45-Stecker, 8-polig, IP 20, feldkonfektionierbar
B
A
ZS1090-0003
B
ZS1090-0005
 

Kabel

Bestellangaben Beschreibung
ZB9010 Industrial-Ethernet/EtherCAT-Kabel, feste Verlegung CAT 5e,
4-adrig
ZB9020 Industrial-Ethernet/EtherCAT-Kabel schleppkettentauglich
CAT 5e, 4-adrig

Patchkabel

Die vorkonfektionierten Ethernet/EtherCAT-Kabel mit RJ-45-Stecker ermöglichen eine schnelle und einfache Verdrahtung im Schaltschrank und sind geeignet für kurze Strecken an der Maschine. Die PUR-Kabel in robuster Industriequalität heben sich sowohl in ihren mechanischen als auch in ihren EMV-Eigenschaften von den Bürokabeln ab.

Technische Daten ZK1090-9191-0001
Querschnitt 4 x 2 x AWG26/7…4 x 2 x 0,128 mm²
Mantelmaterial PUR
Farbe grün (RAL 6018)
Leitungsaufbau SF/UTP
Durchmesser Mantel: 5,8 mm typ. ±0,2 mm
Biegeradius > 5 x Durchmesser
Kategorie/Klasse CAT 5, Class D
Betriebs-/Installations-
temperatur
-40…+75 °C/-10…+60 °C
Steckzyklen min. 750
Bestellangaben Kabel
ZK1090-9191-0001 Industrial-Ethernet/EtherCAT-Patchkabel, 0,17 m
ZK1090-9191-0002 Industrial-Ethernet/EtherCAT-Patchkabel, 0,26 m
ZK1090-9191-0005 Industrial-Ethernet/EtherCAT-Patchkabel, 0,5 m
ZK1090-9191-0010 Industrial-Ethernet/EtherCAT-Patchkabel, 1,0 m
ZK1090-9191-0020 Industrial-Ethernet/EtherCAT-Patchkabel, 2,0 m
ZK1090-9191-0030 Industrial-Ethernet/EtherCAT-Patchkabel, 3,0 m
ZK1090-9191-0050 Industrial-Ethernet/EtherCAT-Patchkabel, 5,0 m
ZK1090-9191-0100 Industrial-Ethernet/EtherCAT-Patchkabel, 10,0 m
ZK1090-9191-0xxx
 

Stecker für KS-Busklemmen, ES-EtherCAT-Klemmen

Bestellangaben Beschreibung
ZS2010 10 Stecker für KS- und ES-Serien; Ersatzteil (KS-/ES-Klemmen werden mit Stecker geliefert.)

Stecker für KM- und EM-Module

Bestellangaben Beschreibung
ZS2001-0001 Stecker für KM- oder EM-Modul, 1-polig, ohne LED; Ersatzteil (KM- und EM-Klemmen werden mit Stecker geliefert.)
ZS2001-0002 Stecker für KM- oder EM-Modul, 1-polig, mit LED; Ersatzteil
(KM- und EM-Klemmen werden mit Stecker geliefert.)
ZS2001-0004 Stecker für KM- oder EM-Modul, 3-polig, mit LED; Ersatzteil
(KM- und EM-Klemmen werden mit Stecker geliefert.)
ZS2001-0005 Stecker für KM- oder EM-Modul, 1-polig, ohne LED, Bedruckung (1…10); Ersatzteil (KM- und EM-Klemmen werden mit Stecker geliefert.)

Montagehilfe

Bestellangaben Beschreibung
ZB8700 Schlitzschraubendreher
Montagehilfe zum Betätigen der Federkraftklemmen auf dem Koppler und den Klemmen

Bussystemgehäuse

Speziell für den Aufbau der kompakten I/O-Stationen mit höherem Schutzgrad (IP 65) eignen sich die Gehäuse BG1558 und BG1559.

Die Gehäuse werden mit Tragschienen ausgeliefert. Auf Wunsch werden die Gehäuse komplett bestückt mit EtherCAT-Klemmen, Flanschen und PG-Verschraubungen. Weitere Größen auf Anfrage.

Auf Wunsch liefern wir Ihnen die Gehäuse komplett bestückt mit Buskoppler, Busklemmen, Flanschen und PG-Verschraubungen. Weitere Größen auf Anfrage.

Bestellangaben Beschreibung Abb.
BG1558 Bussystemgehäuse 400 mm x 200 mm x 120 mm (B x H x T) mit Tragschiene und Bohrungen
A
BG1559 Bussystemgehäuse 600 mm x 200 mm x 120 mm (B x H x T) mit Tragschiene und Bohrungen  
A
BG1558
BG1558
 

Beschriftungsmaterial

Die EtherCAT-Klemmen können individuell mit Standardkontaktschildern beschriftet werden. Die Beschriftungschilder sind im Lieferumfang der EtherCAT-Klemmen nicht enthalten.
Übersicht Beschriftungsschilder

Kodierstifte und -buchsen für KS- und ES-Klemmen

Die Kodierstifte und -buchsen für ZS2010 und KS/ES-Klemmen mit steckbarer Verdrahtungsebene ermöglichen eine Kodierung zwischen Klemme und Stecker, um ein Fehlstecken zu verhindern.

Bestellangaben Beschreibung
ZS2010-0010 Set bestehend aus 100 Buchsen- und 100 Stiftteilen
ZS2010-0010
ZS2010-0010
 

Demokit

Die EtherCAT-Demokits sind für EtherCAT-Einsteiger gedacht. Sie umfassen einen EtherCAT-Koppler EK1100, zwei Eingangsklemmen EL1014, zwei Ausgangsklemmen EL2004, Montagematerial, Kabelmaterial und eine schriftliche Einführung. Wahlweise ist eine TwinCAT-PLC-Lizenz erhältlich.

Bestellangaben Beschreibung
TC9910-B110 EtherCAT-Demokit, mit TwinCAT-PLC-Lizenz
TC9910-B111 EtherCAT-Demokit, ohne TwinCAT-PLC-Lizenz