| EtherCAT | |
| EtherCAT-Komponenten/Interfaces | |
| Embedded-PC | CX1020, CX1030 Embedded-PC, EtherCAT-Klemmen-Integration via Netzteil CX1100-00x4 |
| CX1010 Embedded-PC, EtherCAT-Klemmen-Integration via Netzteil CX1100-0004 |
|
| CX9000/CX9010 Embedded-PC, mit direkt integriertem E-Bus-Interface |
|
| Feldbus Box | IL230x-B110 IP-67-Koppler-Box mit EtherCAT-Interface |
| PCI-Ethernet | FC9011 1-Kanal-PCI-Ethernet-Karte |
| FC9002 2-Kanal-PCI-Ethernet-Karte |
|
| FC9004 4-Kanal-PCI-Ethernet-Karte |
|
| FC9051/FC9151 1-Kanal-Mini-PCI-Ethernet-Karte |
|
| Switch | CU2008 Ethernet-Switch mit 8 Ports |
| CU2016 Ethernet-Switch mit 16 Ports |
|
| Antriebstechnik | |
| Servoverstärker | AX5101 In = 1 x 1,5 A, Pn = 1,2 kVA |
| AX5103 In = 1 x 3 A, Pn = 2,5 kVA |
|
| AX5106 In = 1 x 6 A, Pn = 5 kVA |
|
| AX5112 In = 1 x 12 A, Pn = 10 kVA |
|
| AX5118 In = 1 x 18 A, Pn = 15 kVA |
|
| AX5125 In = 1 x 25 A, Pn = 20,8 kVA |
|
| AX5201 In = 2 x 1,5 A, Pn = 2,5 kVA |
|
| AX5203 In = 2 x 3 A, Pn = 5 kVA |
|
| AX5206 In = 2 x 6 A, Pn = 10 kVA |
|
| AX20xx-B110 Servoverstärker mit EtherCAT-Interface |
|
| Servomotoren | AM2xxx Synchron Servomotoren |
| AM3xxx Synchron Servomotoren |
|
| ALxxxx Linear Servomotoren |
|