| Digital-Output: EL2xxx | ES2xxx | EM2xxx | ||||||||
| Signal | 1-Kanal |
2-Kanal |
4-Kanal |
8-Kanal |
16-Kanal |
||||
| 5 V DC | EL2124 | ES2124 | ||||||||
| 24 V DC | EL2002 | ES2002 Imax = 0,5 A |
EL2004 | ES2004 Imax = 0,5 A |
EL2008 | ES2008 Imax = 0,5 A |
EM2042 Imax = 0,5 A, D-Sub-Anschluss |
|||||
| EL2022 | ES2022 Imax = 2,0 A |
EL2024 | ES2024 Imax = 2,0 A |
||||||||
| EL2032 | ES2032 Imax = 2,0 A, mit Diagnose |
EL2034 | ES2034 Imax = 2,0 A, mit Diagnose |
||||||||
| EL2042 | ES2042 2 x 4 A/1 x 8 A |
|||||||||
| EL2252 | ES2252 Imax = 0,5 A, Time Stamp |
EL2084 | ES2084 Imax = 0,5 A, N-schaltend |
Imax = 0,5 A, N-schaltend |
|||||||
| EL2262 | ES2262 Imax = 0,5 A, Oversampling |
|||||||||
| EL2202 | ES2202 Ton/Toff 1 μs, Push-pull-Outputs |
|||||||||
| EL2212 | ES2212 Ton/Toff 1 μs, 0,5 A Übererregung |
EL2904 TwinSAFE, 4 sichere Ausgänge |
||||||||
| Relais (bis 230 V AC) |
EL2602 | ES2602 Imax = 2,0 A, Schließer, mit Powerkontakten |
||||||||
| EL2622 | ES2622 Imax = 2,0 A, Schließer, ohne Powerkontakte |
EL2624 | ES2624 Schließer, ohne Powerkontakte |
||||||||
| EL2612 | ES2612 Imax = 1,0 A, Wechsler, ohne Powerkontakte |
|||||||||
| Triac (bis 230 V AC) |
EL2712 | ES2712 12 … 230 V, 0,5 A, mit Powerkontakten |
||||||||
| EL2732 | ES2732 12 … 230 V, 0,5 A, ohne Powerkontakte |
|||||||||
| EL2722 | ES2722 12 … 230 V, 1,0 A, gegen- einander verriegelte Ausgänge |
|||||||||
| PWM | EL2502 | ES2502 PWM-Ausgang, 24 V DC, 1,0 A |
||||||||
| EL2535 | ES2535 24 V DC, 1,0 A, stromgeregelt |
|||||||||
| EL2545 | ES2545 50 V DC, 3,5 A, stromgeregelt |
|||||||||
| Pulse-Train | EL2521 | ES2521 1 … 500 kHz |
||||||||
| ELxxxx: Standard-EtherCAT-Klemmen, ESxxxx: EtherCAT-Klemmen mit steckbarer Verdrahtungsebene |
|||||||||