Der Koppler EK9750 verbindet SERCOS-III-Netzwerke mit den EtherCAT-Klemmen (ELxxxx). Eine Station besteht aus einem Koppler EK9750, einer beliebigen Anzahl von EtherCAT-Klemmen und einer Busendklemme. Der Koppler setzt die Telegramme von SERCOS III auf die E-Bus-Signaldarstellung um.
Mit der einen Ethernet-Schnittstelle wird der Koppler an das Netzwerk angeschlossen, die andere RJ-45-Buchse dient zum optionalen Anschluss weiterer SERCOS-III-Geräte im gleichen Strang.
Mit dem EK9750 steht auch für SERCOS III ein leistungsfähiges und ultraschnelles I/O-System mit einer großen Klemmenauswahl zur Verfügung. Mit EtherCAT verfügt der SERCOS-III-Koppler EK9750 über ein schnelles unterlagertes Bussystem. Der Koppler unterstützt das SERCOS-III-I/O-Profil und fügt sich damit nahtlos in SERCOS-III-Netzwerke ein.
| Technische Daten | EK9750 |
|---|---|
| Aufgabe im EtherCAT-System | Ankopplung von EtherCAT-Klemmen (ELxxxx, außer Feldbusklemmen) an SERCOS-III-Netzwerke |
| Anzahl EtherCAT-Klemmen | abhängig vom SERCOS-III-Master |
| Art/Anzahl Peripheriesignale | abhängig vom SERCOS-III-Master |
| Übertragungsmedium | Ethernet-CAT-5-Kabel |
| Länge zwischen Stationen | 100 m (100BASE-TX) |
| Protokoll | SERCOS-III-I/O-Profil |
| Durchlaufverzögerung | ca. 1 µs |
| Übertragungsraten | 100 MBaud |
| Konfiguration | nicht erforderlich |
| Businterface | 2 x RJ 45 |
| Spannungsversorgung | 24 V DC (-15 %/+20 %) |
| Eingangsstrom | 70 mA + (ges. E-Bus-Strom)/4 |
| Stromaufnahme E-Bus | bis 2 A |
| Powerkontakte | 24 V DC max./10 A max. |
| Potenzialtrennung | 500 Veff (Powerkontakt/Versorgungsspannung/Ethernet) |
| Betriebs-/Lagertemperatur | 0…+55 °C/-25…+85 °C |
| Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
| Vibrations-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 |
| EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
| Schutzart/Einbaulage | IP 20/beliebig |
Produktankündigung |
voraussichtliche Markteinführung auf Anfrage |