Digital-Eingang
EL100x
 
2-, 4-, 8-Kanal-Digital-Eingangsklemmen 24 V DC, 3 ms EL1002, ES1002
Signal-LED1
Eingang 1
+24 V
0 V
 Signal-LED2
 Eingang 2
Powerkontakt 0 V
Powerkontakt
+24 V
Powerkontakt PE
Draufsicht
Kontaktbelegung
Anschlusstechnik
 PE
2-, 4-, 8-Kanal-Digital-Eingangsklemmen 24 V DC, 3 ms EL1004, ES1004
Signal-LED1
Signal-LED3
Eingang 1
+24 V
+24 V
Eingang 3
 Signal-LED2
 Signal-LED4
 Eingang 2
 Eingang 4
Powerkontakt 0 V
Powerkontakt
+24 V
Draufsicht
Kontaktbelegung
Anschlusstechnik
2-, 4-, 8-Kanal-Digital-Eingangsklemmen 24 V DC, 3 ms EL1008, ES1008
Signal-LED1
Signal-LED3
Signal-LED5
Signal-LED7
Eingang 1
Eingang 3
Eingang 5
Eingang 7
 Signal-LED2
 Signal-LED4
 Signal-LED6
 Signal-LED8
 Eingang 2
 Eingang 4
 Eingang 6
 Eingang 8
Powerkontakt 0 V
Powerkontakt
+24 V
Draufsicht
Kontaktbelegung
Anschlusstechnik
+24 V

EL1002, EL1004, EL1008 | 2-, 4-, 8-Kanal-Digital-Eingangsklemmen 24 V DC, 3 ms

Die digitalen Eingangsklemmen EL1002, EL1004 und EL1008 erfassen die binären Steuersignale aus der Prozessebene und transportieren sie galvanisch getrennt zum übergeordneten Automatisierungsgerät. Die Varianten unterscheiden sich durch die Anzahl der Kanäle und ihre Anschlusstechnik. Digitale Eingangsklemmen der Serie EL100x verfügen über einen 3-ms-Eingangsfilter. Ihren Signalzustand zeigen die EtherCAT-Klemmen durch jeweils eine Leuchtdiode an.

Technische Daten EL1002 | ES1002 EL1004 | ES1004 EL1008 | ES1008
Anzahl Eingänge 2 4 8
Nennspannung 24 V DC (-15 %/+20 %)
Signalspannung „0“ -3…+5 V (EN 61131-2, Typ 3)
Signalspannung „1“ 15…30 V (EN 61131-2, Typ 3)
Eingangsstrom 3 mA typ. (EN 61131-2, Typ 3)
Eingangsfilter 3,0 ms
Stromaufnahme E-Bus 90 mA typ.
Potenzialtrennung 500 Veff (E-Bus/Feldspannung)
Breite im Prozessabbild 2 Inputs 4 Inputs 8 Inputs
Konfiguration keine Adress- oder Konfigurationseinstellung
Gewicht ca. 50 g ca. 50 g ca. 55 g
Betriebs-/Lagertemperatur 0…+55 °C/-25…+85 °C
Relative Feuchte 95 % ohne Betauung
Vibrations-/Schockfestigkeit gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29
EMV-Festigkeit/-Aussendung gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/Einbaulage IP 20/beliebig
Steckbare Verdrahtung bei allen ESxxxx-Klemmen