Die digitalen Eingangsklemmen EL1012, EL1014 und EL1018 erfassen die binären Steuersignale aus der Prozessebene und transportieren sie galvanisch getrennt zum übergeordneten Automatisierungsgerät. Die Varianten unterscheiden sich durch die Anzahl der Kanäle und ihre Anschlusstechnik. Digitale Eingangsklemmen der Serie EL101x verfügen über einen 10-µs-Eingangsfilter. Ihren Signalzustand zeigen die EtherCAT-Klemmen durch jeweils eine Leuchtdiode an.
| Technische Daten | EL1012 | ES1012 | EL1014 | ES1014 | EL1018 | ES1018 |
|---|---|---|---|
| Anzahl Eingänge | 2 | 4 | 8 |
| Nennspannung | 24 V DC (-15 %/+20 %) | ||
| Signalspannung „0“ | -3…+5 V (EN 61131-2, Typ 3) | ||
| Signalspannung „1“ | 15…30 V (EN 61131-2, Typ 3) | ||
| Eingangsstrom | 3 mA typ. (EN 61131-2, Typ 3) | ||
| Eingangsfilter | 10 µs | ||
| Stromaufnahme E-Bus | 90 mA typ. | ||
| Potenzialtrennung | 500 Veff (E-Bus/Feldspannung) | ||
| Breite im Prozessabbild | 2 Inputs | 4 Inputs | 8 Inputs |
| Konfiguration | keine Adress- oder Konfigurationseinstellung | ||
| Gewicht | ca. 50 g | ca. 50 g | ca. 55 g |
| Betriebs-/Lagertemperatur | 0…+55 °C/-25…+85 °C | ||
| Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung | ||
| Vibrations-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 | ||
| EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 | ||
| Schutzart/Einbaulage | IP 20/beliebig | ||
| Steckbare Verdrahtung | bei allen ESxxxx-Klemmen | ||