Die digitalen Eingangsklemmen EL1084/EL1088 und EL1094/EL1098 erfassen die binären Steuersignale aus der Prozessebene und transportieren sie galvanisch getrennt zum übergeordneten Automatisierungsgerät. Die Varianten EL108x und EL109x besitzen unterschiedlich schnelle Eingangsfilter. An die EtherCAT-Klemmen EL1084 und EL1094 können vier 2-Leiter-Sensoren angeschlossen werden. Die 8-Kanal-Varianten EL1088 und EL1098 sind für den Einsatz mehrkanaliger Sensorik in 1-Leiteranschlusstechnik geeignet. Die EtherCAT-Klemmen zeigen ihren Signalzustand durch Leuchtdioden an.
| Technische Daten | EL1084 | ES1084 | EL1088 | ES1088 | EL1094 | ES1094 | EL1098 | ES1098 |
|---|---|---|---|---|
| Anzahl Eingänge | 4 | 8 | 4 | 8 |
| Nennspannung | 24 V DC (-15 %/+20 %) | |||
| Signalspannung „0“ | 18…30 V | |||
| Signalspannung „1“ | 0…7 V | |||
| Eingangsstrom | 3 mA typ. | |||
| Eingangsfilter | 3,0 ms | 3,0 ms | 10 µs | 10 µs |
| Stromaufnahme E-Bus | 90 mA typ. | |||
| Potenzialtrennung | 500 Veff (E-Bus/Feldspannung) | |||
| Breite im Prozessabbild | 4 Inputs | 8 Inputs | 4 Inputs | 8 Inputs |
| Konfiguration | keine Adress- oder Konfigurationseinstellung | |||
| Gewicht | ca. 50 g | |||
| Betriebs-/Lagertemperatur | 0…+55 °C/-25…+85 °C | |||
| Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung | |||
| Vibrations-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 | |||
| EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 | |||
| Schutzart/Einbaulage | IP 20/beliebig | |||
| Steckbare Verdrahtung | bei allen ESxxxx-Klemmen | |||