Die digitalen Eingangsklemmen EL1104 und EL1114 erfassen die binären Steuersignale aus der Prozessebene und transportieren sie galvanisch getrennt zum übergeordneten Automatisierungsgerät. Die Varianten EL1104 und EL1114 besitzen unterschiedlich schnelle Eingangsfilter. Die EtherCAT-Klemmen enthalten je vier Kanäle, die ihren Signalzustand durch Leuchtdioden anzeigen.
| Technische Daten | EL1104 | ES1104 | EL1114 | ES1114 |
|---|---|---|
| Anzahl Eingänge | 4 | |
| Nennspannung | 24 V DC (-15 %/+20 %) | |
| Signalspannung „0“ | -3…+5 V | |
| Signalspannung „1“ | 15…30 V | |
| Eingangsstrom | 3 mA typ. | |
| Eingangsfilter | 3,0 ms | 10 µs |
| Stromaufnahme E-Bus | 90 mA typ. | |
| Potenzialtrennung | 500 Veff (E-Bus/Feldspannung) | |
| Breite im Prozessabbild | 4 Inputs | |
| Konfiguration | keine Adress- oder Konfigurationseinstellung | |
| Gewicht | ca. 55 g | |
| Betriebs-/Lagertemperatur | 0…+55 °C/-25…+85 °C | |
| Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung | |
| Vibrations-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 | |
| EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 | |
| Schutzart/Einbaulage | IP 20/beliebig | |
| Steckbare Verdrahtung | bei allen ESxxxx-Klemmen | |