Die digitalen Eingangsklemmen EL1124 (5 V DC), EL1144 (12 V DC) und EL1134 (48 V DC) erfassen die binären Steuersignale und transportieren sie galvanisch getrennt zum übergeordneten Automatisierungssystem. Die EtherCAT-Klemmen enthalten je vier Kanäle, die ihren Signalzustand durch Leuchtdioden anzeigen. Die Varianten besitzen unterschiedliche Eingangsspannungen.
| Technische Daten | EL1124 | ES1124 | EL1144 | ES1144 | EL1134 | ES1134 |
|---|---|---|---|
| Anzahl Eingänge | 4 | ||
| Nennspannung | 5 V DC | 12 V DC | 48 V DC |
| Signalspannung „0“ | < 0,8 V | < 2,4 V | < 10 V (IEC 61131-2, Typ 1) |
| Signalspannung „1“ | > 2,4 V | > 8,5 V | > 34 V (IEC 61131-2, Typ 1) |
| Eingangsstrom | 50 µA typ. | 3 mA typ. | 3 mA typ. (IEC 61131-2, Typ 1) |
| Eingangsfilter | << 1 µs (50 ns typ.) | 10 µs | 10 µs |
| Stromaufnahme E-Bus | 90 mA typ. | ||
| Potenzialtrennung | 500 Veff (E-Bus/Feldspannung) | ||
| Breite im Prozessabbild | 4 Inputs | ||
| Konfiguration | keine Adress- oder Konfigurationseinstellung | ||
| Gewicht | ca. 55 g | ||
| Betriebs-/Lagertemperatur | 0…+55 °C/-25…+85 °C | ||
| Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung | ||
| Vibrations-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 | ||
| EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 | ||
| Schutzart/Einbaulage | IP 20/beliebig | ||
| Steckbare Verdrahtung | bei allen ESxxxx-Klemmen | ||
Produktankündigung |
EL1124, EL1144, EL1134: verfügbar ES1124, ES1144, ES1134: voraussichtliche Markteinführung im 1. Quartal 2009 |