Die digitalen Eingangsklemmen EL1702, EL1712 und EL1722 erfassen die binären Steuersignale aus der Prozessebene und transportieren sie galvanisch getrennt zum übergeordneten Automatisierungsgerät. Der direkte Anschluss von 120-V/230-V-AC-Aktoren ist möglich. Die EtherCAT-Klemmen enthalten je zwei Kanäle, die ihren Signalzustand durch Leuchtdioden anzeigen. Die Variante EL1722 besitzt keine Powerkontakte. Es können somit einzelne Potenzialgruppen aufgebaut werden. Die Spannung zwischen Eingang 1 und 2 darf 230 V AC nicht überschreiten. Die EL1712 ist auch für 120 V DC geeignet.
| Technische Daten | EL1702 | ES1702 | EL1712 | ES1712 | EL1722 | ES1722 |
|---|---|---|---|
| Anzahl Eingänge | 2 | 2 | 2 (keine Powerkontakte) |
| Nennspannung | 120 V AC/230 V AC | 120 V AC/DC | 120 V AC/230 V AC |
| Signalspannung „0“ | 0…40 V | ||
| Signalspannung „1“ | 79…260 V | 80…140 V | 79…260 V |
| Eingangsstrom | > 3 mA, 6 mA typ. | ||
| Schaltzeiten | 10 ms | ||
| Stromaufnahme E-Bus | 110 mA (siehe Dokumentation) | ||
| Potenzialtrennung | 500 Veff (E-Bus/Netzspannung); 3.750 V AC, 1 min. | ||
| Breite im Prozessabbild | 2 Inputs | ||
| Konfiguration | keine Adress- oder Konfigurationseinstellung | ||
| Gewicht | ca. 60 g | ||
| Betriebs-/Lagertemperatur | 0…+55 °C/-25…+85 °C | ||
| Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung | ||
| Vibrations-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 | ||
| EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 | ||
| Schutzart/Einbaulage | IP 20/beliebig | ||
| Steckbare Verdrahtung | bei allen ESxxxx-Klemmen | ||
Produktankündigung |
voraussichtliche Markteinführung im 2. Quartal 2009 |