Die digitalen Ausgangsklemmen EL2002, EL2004 und EL2008 schalten die binären Steuersignale des Automatisierungsgerätes galvanisch getrennt zur Prozessebene an die Aktoren weiter. Die Varianten unterscheiden sich durch die Anzahl der Kanäle und ihre Anschlusstechnik. Der Signalzustand der EtherCAT-Klemmen wird jeweils durch eine Leuchtdiode angezeigt.
| Technische Daten | EL2002 | ES2002 | EL2004 | ES2004 | EL2008 | ES2008 |
|---|---|---|---|
| Anzahl Ausgänge | 2 | 4 | 8 |
| Nennlastspannung | 24 V DC (-15 %/+20 %) | ||
| Lastart | ohmsch, induktiv, Lampenlast | ||
| Ausgangsstrom max. | 0,5 A (kurzschlussfest) je Kanal | ||
| Verpolungsschutz | ja | ||
| Abschaltenergie (ind.) max. | < 150 mJ/Kanal | ||
| Schaltzeiten | TON: 60 µs typ., TOFF: 300 µs typ. | ||
| Stromaufnahme E-Bus | 100 mA typ. | 100 mA typ. | 110 mA typ. |
| Potenzialtrennung | 500 Veff (E-Bus/Feldspannung) | ||
| Stromaufnahme Powerkontakte | 15 mA typ. + Last | ||
| Breite im Prozessabbild | 2 Outputs | 4 Outputs | 8 Outputs |
| Konfiguration | keine Adress- oder Konfigurationseinstellung | ||
| Gewicht | ca. 55 g | ||
| Betriebs-/Lagertemperatur | 0…+55 °C/-25…+85 °C | ||
| Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung | ||
| Vibrations-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 | ||
| EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 | ||
| Schutzart/Einbaulage | IP 20/beliebig | ||
| Steckbare Verdrahtung | bei allen ESxxxx-Klemmen | ||