Die digitalen Ausgangsklemmen EL2024 und EL2032 schalten die binären 24-V-Steuersignale galvanisch getrennt zu den Aktoren. Es stehen je zwei bzw. vier Kanäle zur Verfügung, deren Signalzustand durch Leuchtdioden angezeigt wird. Bei der EL2024 ist der direkte Anschluss von vier 2-Leiteraktoren möglich, da sie über vier Masseanschlusspunkte verfügt. Die EL2032 erlaubt den direkten Anschluss von zwei 3-Leiteraktoren; Diagnose-LEDs und Input-Bits melden Kurzschluss und Drahtbruch.
| Technische Daten | EL2024 | ES2024 | EL2032 | ES2032 |
|---|---|---|
| Anzahl Ausgänge | 4 | 2 |
| Nennlastspannung | 24 V DC (-15 %/+20 %) | |
| Lastart | ohmsch, induktiv, Lampenlast | |
| Ausgangsstrom max. | 2,0 A (kurzschlussfest) je Kanal | |
| Verpolungsschutz | ja | |
| Schaltzeiten | TON: 40 µs typ., TOFF: 200 µs typ. | |
| Stromaufnahme E-Bus | 120 mA typ. | 100 mA typ. |
| Potenzialtrennung | 500 Veff (E-Bus/Feldspannung) | |
| Stromaufnahme Powerkontakte | 13 mA typ. + Last | |
| Breite im Prozessabbild | 4 Outputs | 2 Outputs, 2 Inputs (Diagnose) |
| Konfiguration | keine Adress- oder Konfigurationseinstellung | |
| Gewicht | ca. 55 g | |
| Betriebs-/Lagertemperatur | 0…+55 °C/-25…+85 °C | |
| Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung | |
| Vibrations-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 | |
| EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 | |
| Schutzart/Einbaulage | IP 20/beliebig | |
| Steckbare Verdrahtung | bei allen ESxxxx-Klemmen | |