Digital-Ausgang
EL2084, EL2088
 
4-, 8-Kanal-Digital-Ausgangsklemmen 24 V DC, negativ schaltend EL2084, ES2084
Signal-LED1
Signal-LED3
Ausgang 1
Ausgang 3
 Signal-LED2
 Signal-LED4
 Ausgang 2
 +24 V
 +24 V
 Ausgang 4
Powerkontakt 0 V
Powerkontakt
+24 V
Draufsicht
Kontaktbelegung
Anschlusstechnik
4-, 8-Kanal-Digital-Ausgangsklemmen 24 V DC, negativ schaltend EL2088, ES2088
Signal-LED1
Signal-LED3
Signal-LED5
Signal-LED7
Ausgang 1
Ausgang 3
Ausgang 5
Ausgang 7
 Signal-LED2
 Signal-LED4
 Signal-LED6
 Signal-LED8
 Ausgang 2
 Ausgang 4
 Ausgang 6
 Ausgang 8
Powerkontakt 0 V
Powerkontakt
+24 V
24 V
Draufsicht
Kontaktbelegung
Anschlusstechnik

EL2084, EL2088 | 4-, 8-Kanal-Digital-Ausgangsklemmen 24 V DC, negativ schaltend

Die digitalen Ausgangsklemmen EL2084 und EL2088 schalten die binären Steuersignale des Automatisierungsgerätes galvanisch getrennt zur Prozessebene an die Aktoren weiter. Die EtherCAT-Klemmen besitzen 0 V (Masse)-schaltende Ausgänge und erzeugen Lastströme mit überlast- und kurzschlusssicheren Ausgängen. Sie enthalten vier bzw. acht Kanäle, deren Signalzustand durch Leuchtdioden angezeigt wird.

Technische Daten EL2084 | ES2084 EL2088 | ES2088
Anzahl Ausgänge 4 8
Nennlastspannung 24 V DC (-15 %/+20 %)
Lastart ohmsch, induktiv, Lampenlast
Ausgangsstrom max. 0,5 A (kurzschlussfest) je Kanal 0,5 A (Summenstrom 3 A)
Stromaufnahme E-Bus 100 mA typ. 110 mA typ.
Potenzialtrennung 500 Veff (E-Bus/Feldspannung)
Stromaufnahme Powerkontakte 30 mA + Last
Breite im Prozessabbild 4 Outputs 8 Outputs
Konfiguration keine Adress- oder Konfigurationseinstellung
Gewicht ca. 70 g
Betriebs-/Lagertemperatur 0…+55 °C/-25…+85 °C
Relative Feuchte 95 % ohne Betauung
Vibrations-/Schockfestigkeit gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29
EMV-Festigkeit/-Aussendung gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/Einbaulage IP 20/beliebig
Steckbare Verdrahtung bei allen ESxxxx-Klemmen
Produktankündigung
EL2084, EL2088: verfügbar
ES2084, ES2088: voraussichtliche Markteinführung im 1. Quartal 2009