Die Ausgangsklemme EL2545 regelt den Ausgangsstrom durch Pulsweitensteuerung der Versorgungsspannung und ist galvanisch getrennt vom E-Bus. Die Stromwerte von 0 bis 3,5 A werden durch einen 16-Bit-Wert vom Automatisierungsgerät vorgegeben. Die Ausgangsstufe ist überlast- und kurzschlusssicher. Die EtherCAT-Klemme enthält zwei Kanäle, deren Signalzustand durch Leuchtdioden angezeigt wird. Durch Anzeige typischer Last- und Verdrahtungsfehler vereinfachen die LEDs die Vor-Ort-Diagnose.
| Technische Daten | EL2545 | ES2545 |
|---|---|
| Anzahl Ausgänge | 2 |
| Nennlastspannung | 8…50 V DC |
| Lastart | induktiv, Spulen, Ventile |
| Hilfsspannung | über Powerkontakte 24 V DC (-15 %/+20 %) |
| Ausgangsstrom max. | 2 x 1 A (kurzschlussfest, thermisch überlastsicher) für beide Kanäle gemeinsam |
| PWM-Taktfrequenz | 25 kHz |
| Tastverhältnis | 0…100 % (stromgeregelt) |
| Auflösung | max. 12 Bit |
| Stromaufnahme E-Bus | 180 mA (siehe Dokumentation) |
| Stromaufnahme Hilfsspannung | 10 mA typ. |
| Potenzialtrennung | 500 Veff (E-Bus/Feldspannung) |
| Breite im Prozessabbild | 48 Inputs/Outputs: 2 x 16-Bit-Daten, 2 x 8-Bit-Control/Status |
| Konfiguration | keine Adresseinstellung, Konfiguration über die Steuerung |
| Gewicht | ca. 50 g |
| Betriebs-/Lagertemperatur | 0…+55 °C/-25…+85 °C |
| Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
| Vibrations-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 |
| EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
| Schutzart/Einbaulage | IP 20/beliebig |
| Steckbare Verdrahtung | bei allen ESxxxx-Klemmen |
Produktankündigung |
voraussichtliche Markteinführung im 2. Quartal 2009 |