Digital-Ausgang
EL26x2
 
2-Kanal-Relais-Ausgangsklemmen 230 V AC EL2602, EL2612, EL2622
Signal-LED1
Ausgang 1
Powerkontakt PE
 Signal-LED2
 Ausgang 2
 120 V/230 V
 N
 PE
Powerkontakt N
Powerkontakt
120 V/230 V
EL2602
mit Powerkontakten
EL2612
ohne Powerkontakte
EL2622
ohne Powerkontakte
Draufsicht

EL2602, EL2612, EL2622 | 2-Kanal-Relais-Ausgangsklemmen 230 V AC

Die Ausgangsklemmen EL2602, EL2612 und EL2622 besitzen jeweils zwei Relais mit je einem Einzelkontakt. Der Relais-Kontakt ist mit den Powerkontakten (bis 230 V AC nutzbar) verbunden und kann universell zur Schaltung von Netzspannungsverbrauchern eingesetzt werden. Der Signalzustand der EtherCAT-Klemmen wird durch Leuchtdioden angezeigt. Die EL2612 und EL2622 sind mit potenzialfreien Kontakten ausgestattet; die Powerkontakte werden nicht durchgereicht.

Technische Daten EL2602 | ES2602 EL2612 | ES2612 EL2622 | ES2622
Anzahl Ausgänge 2 x Schließer an Powerkontakt 2 x Wechsler 2 x Schließer
Nennlastspannung 230 V AC/30 V DC 125 V AC/30 V DC 230 V AC/30 V DC
Schaltstrom ohmsch 5 A AC/DC 0,5 A AC/2 A DC 5 A AC/DC
Schaltstrom induktiv 2 A AC/DC k. A. 2 A AC/DC
Minimal zulässige Last 10 mA bei 5 V DC 10 µA bei 10 mV DC 10 mA bei 5 V DC
Lampenlast, EVG 4 x 58 W 4 x 58 W
Stromaufnahme E-Bus 170 mA typ. 150 mA typ. 170 mA typ.
Potenzialtrennung 500 Veff (E-Bus/Feldspannung)
Breite im Prozessabbild 2 Outputs
Schaltspiele mech. (min.) 2 x 107 1 x 108 2 x 107
Schaltspiele elektr. (min.) 1 x 105 (5 A/30 V DC) 2 x 105 (1 A/30 V DC) 1 x 105 (5 A/30 V DC)
Konfiguration keine Adress- oder Konfigurationseinstellung
Gewicht ca. 50 g
Betriebs-/Lagertemperatur 0…+55 °C/-25…+85 °C
Relative Feuchte 95 % ohne Betauung
Vibrations-/Schockfestigkeit gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29
EMV-Festigkeit/-Aussendung gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/Einbaulage IP 20/beliebig
Steckbare Verdrahtung bei allen ESxxxx-Klemmen