Die Ausgangsklemmen EL2712, EL2722 und EL2732 schalten mit Hilfe eines Leistungsschalters eine Netzwechselspannung von 12 V bis 230 V AC. Das Schaltelement ist ein Triac, der mit dem Potenzial des Powerkontaktes verbunden ist und durch die Halbleitertechnik verschleißfrei arbeitet. Die Dauerbelastung eines digitalen Ausgangs beträgt 1 A. Die EtherCAT-Klemmen besitzen zwei unabhängige Ausgänge und zeigen ihren Signalzustand durch Leuchtdioden an. Die EL2722 verfügt über gegeneinander verriegelte Ausgänge und ist besonders gut für Wendemotoren (Jalousien) geeignet.
| Technische Daten | EL2712 | ES2712 | EL2722 | ES2722 | EL2732 | ES2732 |
|---|---|---|---|
| Anzahl Ausgänge | 2 x Schließer | 2 x Schließer | 2 x Schließer (ohne Powerkontakte) |
| Nennlastspannung | 12…230 V AC | ||
| Ausgangsstrom max. | 0,5 A Dauerbelastung je Kanal | 1 A | 0,5 A |
| Frequenzbereich | 47…63 Hz | ||
| Überspannungsschutz | > 275 V | ||
| Stoßstrom | 40 A (16 ms), 1,5 A (30 s) | ||
| Leerlaufstrom | 0,6 mA | ||
| Einschaltzeit | 0,1…10 ms, Nulldurchgang | ||
| Ausschaltzeit | T/2 | ||
| Maximale Restspannung | 1,5 V (60 mA…1 A), 150 Ω (< 60 mA) | ||
| Stromaufnahme E-Bus | 120 mA (siehe Dokumentation) | ||
| Potenzialtrennung | 500 Veff (E-bus/Feldspannung), 3.750 V AC (1 min.) | ||
| Breite im Prozessabbild | 2 Outputs | ||
| Konfiguration | keine Adress- oder Konfigurationseinstellung | ||
| Gewicht | ca. 55 g | ||
| Betriebs-/Lagertemperatur | 0…+55 °C/-25…+85 °C | ||
| Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung | ||
| Vibrations-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 | ||
| EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 | ||
| Schutzart/Einbaulage | IP 20/beliebig | ||
| Steckbare Verdrahtung | bei allen ESxxxx-Klemmen | ||
Produktankündigung |
voraussichtliche Markteinführung im 2. Quartal 2009 |