Die analogen Eingangsklemmen EL3004 und EL3008 verarbeiten Signale im Bereich von -10 bis +10 V. Mit einer Auflösung von 12 Bit wird die Spannung digitalisiert und galvanisch getrennt zum übergeordneten Automatisierungsgerät transportiert. Bei der EtherCAT-Klemme EL3004 sind die vier Single-ended-Eingänge in 2-Leitertechnik ausgeführt und besitzen ein gemeinsames, internes Massepotenzial. Die Variante EL3008 vereint acht Kanäle in einem Gehäuse. Die Powerkontakte sind durchverbunden; die Bezugsmasse der Eingänge ist der 0-V-Powerkontakt. Der Signalzustand der EtherCAT-Klemmen wird durch Leuchtdioden angezeigt.
| Technische Daten | EL3004 | ES3004 | EL3008 | ES3008 |
|---|---|---|
| Anzahl Eingänge | 4 (single-ended) | 8 (single-ended) |
| Spannungsversorgung | über den E-Bus | |
| Signalspannung | -10…+10 V | |
| Distributed-Clocks | ja | |
| Innenwiderstand | > 130 kΩ | |
| Grenzfrequenz Eingangsfilter | 1 kHz | 500 Hz |
| Gleichtaktspannung UCM | 35 V max. | |
| Wandlungszeit | ~ 500 µs | ~ 1 ms |
| Auflösung | 12 Bit | |
| Messfehler | < ±0,3 % (bezogen auf den Messbereichsendwert) | |
| Potenzialtrennung | 500 Veff (E-Bus/Signalspannung) | |
| Stromaufnahme E-Bus | 180 mA (siehe Dokumentation) | |
| Breite im Prozessabbild | 4 x 16-Bit-Input, 4 x 8-Bit-Status | 8 x 16-Bit-Input, 8 x 8-Bit-Status |
| Gewicht | ca. 70 g | |
| Betriebs-/Lagertemperatur | 0…+55 °C/-25…+85 °C | |
| Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung | |
| Vibrations-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 | |
| EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 | |
| Schutzart/Einbaulage | IP 20/beliebig | |
| Steckbare Verdrahtung | bei allen ESxxxx-Klemmen | |
Produktankündigung |
voraussichtliche Markteinführung im 2. Quartal 2009 |