Die analogen Eingangsklemmen EL3011, EL3012, EL3111 und EL3112 verarbeiten Signale im Bereich von 0 bis 20 mA. Der Strom wird mit einer Auflösung von 12 Bit (EL3011, EL3012) bzw. 16 Bit (EL311x) digitalisiert und galvanisch getrennt zum übergeordneten Automatisierungsgerät transportiert. Die Eingangskanäle der EtherCAT-Klemmen sind Differenzeingänge und besitzen ein gemeinsames, internes Massepotenzial. Die EL3011 und EL3111 sind die einkanaligen Varianten und zeichnen sich durch ihre feine Granularität und die Potenzialfreiheit aus. Die Varianten EL3012 und EL3112 vereinen zwei Kanäle in einem Gehäuse. Überlastung wird erkannt und der Klemmenstatus über den E-Bus zur Steuerung weitergeleitet. Die Error-LEDs signalisieren Überlastung und Drahtbruch.
| Technische Daten | EL3011 | ES3011 | EL3012 | ES3012 | EL3111 | ES3111 | EL3112 | ES3112 |
|---|---|---|---|---|
| Anzahl Eingänge | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Spannungsversorgung | über den E-Bus | |||
| Signalstrom | 0…20 mA | |||
| Distributed-Clocks | ja | |||
| Innenwiderstand | < 85 Ω | < 85 Ω | 33 Ω typ. + Diodenspg. | 33 Ω typ. + Diodenspg. |
| Grenzfrequenz Eingangsfilter | 1 kHz | 1 kHz | 10 kHz | 10 kHz |
| Gleichtaktspannung UCM | 35 V max. | 35 V max. | 35 V max. | 10 V max. |
| Wandlungszeit | ~ 500 µs | ~ 500 µs | ~ 40 µs | ~ 50 µs (Fast Mode ~ 35 µs) |
| Auflösung | 12 Bit | 12 Bit | 16 Bit (inkl. Vorzeichen) | 16 Bit (inkl. Vorzeichen) |
| Messfehler | < ±0,3 % (bezogen auf den Messbereichsendwert) | |||
| Überspannungsfestigkeit | 35 V DC | |||
| Potenzialtrennung | 500 Veff (E-Bus/Signalspannung) | |||
| Stromaufnahme E-Bus | 180 mA typ. | |||
| Breite im Prozessabbild | 1 x 16-Bit-Input, 1 x 8-Bit-Status | 2 x 16-Bit-Input, 2 x 8-Bit-Status | 1 x 16-Bit-Input, 1 x 8-Bit-Status | 2 x 16-Bit-Input, 2 x 8-Bit-Status |
| Gewicht | ca. 55 g | |||
| Betriebs-/Lagertemperatur | 0…+55 °C/-25…+85 °C | |||
| Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung | |||
| Vibrations-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 | |||
| EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 | |||
| Schutzart/Einbaulage | IP 20/beliebig | |||
| Steckbare Verdrahtung | bei allen ESxxxx-Klemmen | |||
Produktankündigung |
EL3112: verfügbar EL3011, ES3011, EL3012, ES3012, EL3111, ES3111: voraussichtliche Markteinführung im 2. Quartal 2009 ES3112: voraussichtliche Markteinführung im 1. Quartal 2009 |