Analog-Eingang
EL3014, EL3114
 
4-Kanal-Analog-Eingangsklemmen 0…20 mA, Differenzeingang, 12/16 Bit EL3014, EL3114
Run-LED1
Error-LED1
Run-LED3
Error-LED3
+Eingang 1
-Eingang 3
-Eingang 1
+Eingang 3
 Run-LED2
 Error-LED2
 Run-LED4
 Error-LED4
 +Eingang 2
 -Eingang 2
 +Eingang 4
 -Eingang 4
Powerkontakt 0 V
Powerkontakt
+24 V
2-Leiter
Draufsicht
Kontaktbelegung
Anschlusstechnik

EL3014, EL3114 | 4-Kanal-Analog-Eingangsklemmen 0…20 mA, Differenzeingang, 12/16 Bit

Die analogen Eingangsklemmen EL3014 und EL3114 verarbeiten Signale im Bereich von 0 bis 20 mA. Der Strom wird mit einer Auflösung von 12 Bit (EL3014) bzw. 16 Bit (EL3114) digitalisiert und galvanisch getrennt zum übergeordneten Automatisierungsgerät transportiert. Die Eingangskanäle der EtherCAT-Klemmen sind Differenzeingänge und besitzen ein gemeinsames Massepotenzial. Überlastung wird erkannt und der Klemmenstatus über den E-Bus zur Steuerung weitergeleitet. Die EtherCAT-Klemmen zeigen ihren Signalzustand durch Leuchtdioden an.

Technische Daten EL3014 | ES3014 EL3114 | ES3114
Anzahl Eingänge 4
Spannungsversorgung über den E-Bus
Signalstrom 0…20 mA
Distributed-Clocks ja
Innenwiderstand 33 Ω typ. + Diodenspg.
Grenzfrequenz Eingangsfilter 1 kHz 5 kHz
Gleichtaktspannung UCM 10 V max.
Wandlungszeit ~ 500 µs ~ 100 µs
Auflösung 12 Bit 16 Bit (inkl. Vorzeichen)
Messfehler < ±0,3 % (bezogen auf den Messbereichsendwert)
Überspannungsfestigkeit 35 V DC
Potenzialtrennung 500 Veff (E-Bus/Signalspannung)
Stromaufnahme E-Bus 180 mA (siehe Dokumentation)
Breite im Prozessabbild 4 x 16-Bit-Input, 4 x 8-Bit-Status
Konfiguration keine Adress- oder Konfigurationseinstellung
Gewicht ca. 55 g
Betriebs-/Lagertemperatur 0…+55 °C/-25…+85 °C
Relative Feuchte 95 % ohne Betauung
Vibrations-/Schockfestigkeit gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29
EMV-Festigkeit/-Aussendung gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/Einbaulage IP 20/beliebig
Steckbare Verdrahtung bei allen ESxxxx-Klemmen
Produktankündigung
voraussichtliche Markteinführung im 2. Quartal 2009