Die analogen Eingangsklemmen EL3021, EL3022, EL3121 und EL3122 verarbeiten Signale im Bereich von 4 bis 20 mA. Der Strom wird mit einer Auflösung von 12 Bit (EL3021/EL3022) bzw. 16 Bit (EL3121/EL3122) digitalisiert und galvanisch getrennt zum übergeordneten Automatisierungsgerät transportiert. Die Eingangskanäle der EtherCAT-Klemmen sind Differenzeingänge und besitzen ein gemeinsames, internes Massepotenzial. Die EL3021 und EL3121 sind die einkanaligen Varianten und zeichnen sich durch ihre feine Granularität und Potenzialfreiheit aus. Die Varianten EL3022 und EL3122 vereinen zwei Kanäle in einem Gehäuse. Leitungsbruch und Überlastung werden erkannt und der Klemmenstatus über den E-Bus zur Steuerung weitergeleitet. Error-LEDs signalisieren Überlastung und Drahtbruch.
| Technische Daten | EL3021 | ES3021 | EL3022 | ES3022 | EL3121 | ES3121 | EL3122 | ES3122 |
|---|---|---|---|---|
| Anzahl Eingänge | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Spannungsversorgung | über den E-Bus | |||
| Signalstrom | 4…20 mA | |||
| Distributed-Clocks | ja | |||
| Innenwiderstand | < 85 Ω | < 85 Ω | 33 Ω typ. + Diodenspg. | 33 Ω typ. + Diodenspg. |
| Grenzfrequenz Eingangsfilter | 1 kHz | 1 kHz | 10 kHz | 10 kHz |
| Gleichtaktspannung UCM | 10 V max. | |||
| Wandlungszeit | ~ 500 µs | ~ 500 µs | ~ 40 µs | ~ 50 µs (Fast Mode ~ 35 µs) |
| Auflösung | 12 Bit | 12 Bit | 16 Bit | 16 Bit |
| Messfehler | < ±0,3 % (bezogen auf den Messbereichsendwert) | |||
| Überspannungsfestigkeit | 35 V max. | |||
| Potenzialtrennung | 500 Veff (E-Bus/Signalspannung) | |||
| Stromaufnahme E-Bus | 180 mA (siehe Dokumentation) | |||
| Breite im Prozessabbild | 1 x 16-Bit-Input, 1 x 8-Bit-Status | 2 x 16-Bit-Input, 2 x 8-Bit-Status | 1 x 16-Bit-Input, 1 x 8-Bit-Status | 2 x 16-Bit-Input, 2 x 8-Bit-Status |
| Gewicht | ca. 55 g | |||
| Betriebs-/Lagertemperatur | 0…+55 °C/-25…+85 °C | |||
| Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung | |||
| Vibrations-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 | |||
| EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 | |||
| Schutzart/Einbaulage | IP 20/beliebig | |||
| Steckbare Verdrahtung | bei allen ESxxxx-Klemmen | |||
Produktankündigung |
EL3122: verfügbar EL3021, ES3021, EL3022, ES3022, EL3121, ES3121: voraussichtliche Markteinführung im 2. Quartal 2009 ES3122: voraussichtliche Markteinführung im 1. Quartal 2009 |