Die analogen Eingangsklemmen EL3041, EL3042, EL3141 und EL3142 haben die Aufgabe, im Feld befindliche Messumformer zu versorgen und analoge Messsignale galvanisch getrennt zum Automatisierungsgerät zu übertragen. Die Versorgungsspannung für die Sensoren wird über die Powerkontakte an die Klemmen geführt. Die Powerkontakte können wahlweise über die Standardversorgung oder eine Einspeiseklemme (EL9xxx) mit galvanischer Trennung für die Betriebsspannung versorgt werden. Die Eingangselektronik ist unabhängig von der Versorgungsspannung der Powerkontakte. Der 0-V-Powerkontakt ist das Bezugspotenzial für die Eingänge. Die EtherCAT-Klemmen zeigen ihren Signalzustand durch Leuchtdioden an.
| Technische Daten | EL3041 | ES3041 | EL3042 | ES3042 | EL3141 | ES3141 | EL3142 | ES3142 |
|---|---|---|---|---|
| Anzahl Eingänge | 1 (single-ended) | 2 (single-ended) | 1 (single-ended) | 2 (single-ended) |
| Spannungsversorgung | über den E-Bus | |||
| Signalstrom | 0…20 mA | |||
| Distributed-Clocks | ja | |||
| Innenwiderstand | < 85 Ω | < 85 Ω | 33 Ω typ. + Diodenspg. | 33 Ω typ. + Diodenspg. |
| Grenzfrequenz Eingangsfilter | 1 kHz | 1 kHz | 10 kHz | 10 kHz |
| Wandlungszeit | ~ 500 µs | ~ 500 µs | ~ 40 µs | ~ 60 µs (Fast Mode ~ 40 µs) |
| Auflösung | 12 Bit | 12 Bit | 16 Bit (inkl. Vorzeichen) | 16 Bit (inkl. Vorzeichen) |
| Messfehler | < ±0,3 % (bezogen auf den Messbereichsendwert) | |||
| Überspannungsfestigkeit | 30 V max. | 30 V max. | 35 V max. | 35 V max. |
| Potenzialtrennung | 500 Veff (E-Bus/Signalspannung) | |||
| Stromaufnahme E-Bus | 180 mA (siehe Dokumentation) | |||
| Breite im Prozessabbild | 1 x 16-Bit-Input, 1 x 8-Bit-Status | 2 x 16-Bit-Input, 2 x 8-Bit-Status | 1 x 16-Bit-Input, 1 x 8-Bit-Status | 2 x 16-Bit-Input, 2 x 8-Bit-Status |
| Gewicht | ca. 55 g | |||
| Betriebs-/Lagertemperatur | 0…+55 °C/-25…+85 °C | |||
| Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung | |||
| Vibrations-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 | |||
| EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 | |||
| Schutzart/Einbaulage | IP 20/beliebig | |||
| Steckbare Verdrahtung | bei allen ESxxxx-Klemmen | |||
Produktankündigung |
EL3142: verfügbar EL3041, ES3041, EL3042, ES3042, EL3141, ES3141: voraussichtliche Markteinführung im 2. Quartal 2009 ES3142: voraussichtliche Markteinführung im 1. Quartal 2009 |