Die analogen Eingangsklemmen EL3044, EL3048 und EL3144 verarbeiten Signale im Bereich von 0 bis 20 mA. Der Strom wird mit einer Auflösung von 12 Bit (EL3044, EL3048) bzw. 16 Bit (EL3144) digitalisiert und galvanisch getrennt zum übergeordneten Automatisierungsgerät transportiert. Bei den EtherCAT-Klemmen EL3044/EL3144 sind die vier Single-ended-Eingänge in 2-Leitertechnik ausgeführt und besitzen ein gemeinsames, internes Massepotenzial. Die Variante EL3048 vereint acht Kanäle in einem Gehäuse. Die Powerkontakte sind durchverbunden; die Bezugsmasse der Eingänge ist der 0-V-Powerkontakt. Der Signalzustand der EtherCAT-Klemmen wird durch Leuchtdioden angezeigt.
| Technische Daten | EL3044 | ES3044 | EL3048 | ES3048 | EL3144 | ES3144 |
|---|---|---|---|
| Anzahl Eingänge | 4 (single-ended) | 8 (single-ended) | 4 (single-ended) |
| Spannungsversorgung | über den E-Bus | ||
| Signalstrom | 0…20 mA | ||
| Distributed-Clocks | ja | ||
| Innenwiderstand | < 85 Ω | ||
| Grenzfrequenz Eingangsfilter | 1 kHz | 500 Hz | 5 kHz |
| Gleichtaktspannung UCM | 30 V max. | ||
| Wandlungszeit | ~ 500 µs | ~ 1 ms | ~ 40 µs |
| Auflösung | 12 Bit | 12 Bit | 16 Bit (inkl. Vorzeichen) |
| Messfehler | < ±0,3 % (bezogen auf den Messbereichsendwert) | ||
| Überspannungsfestigkeit | 30 V DC | ||
| Potenzialtrennung | 500 Veff (E-Bus/Signalspannung) | ||
| Stromaufnahme E-Bus | 180 mA (siehe Dokumentation) | ||
| Breite im Prozessabbild | 4 x 16-Bit-Input, 4 x 8-Bit-Status | 8 x 16-Bit-Input, 8 x 8-Bit-Status | 4 x 16-Bit-Input, 4 x 8-Bit-Status |
| Gewicht | ca. 60 g | ||
| Betriebs-/Lagertemperatur | 0…+55 °C/-25…+85 °C | ||
| Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung | ||
| Vibrations-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 | ||
| EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 | ||
| Schutzart/Einbaulage | IP 20/beliebig | ||
| Steckbare Verdrahtung | bei allen ESxxxx-Klemmen | ||
Produktankündigung |
voraussichtliche Markteinführung im 1. Quartal 2009 |