Analog-Eingang
EL3x51, EL3x52
 
1-, 2-Kanal-Analog-Einspeiseklemmen 4…20 mA, single-ended, 12/16 Bit EL3051, ES3051
Run-LED1
Error-LED1
Eingang 1
Schirm
+24 V
0 V
 +24 V
 0 V
 Schirm
Powerkontakt 0 V
Powerkontakt
+24 V
4-Leiter
3-Leiter
2-Leiter
Draufsicht
Kontaktbelegung
Anschlusstechnik
1-, 2-Kanal-Analog-Einspeiseklemmen 4…20 mA, single-ended, 12/16 Bit EL3052, ES3052
Run-LED1
Error-LED1
Eingang 1
Schirm
+24 V
0 V
 Run-LED2
 Error-LED2
 Eingang 2
 +24 V
 0 V
 Schirm
Powerkontakt 0 V
Powerkontakt
+24 V
4-Leiter
3-Leiter
2-Leiter
Draufsicht
Kontaktbelegung
Anschlusstechnik

EL3051, EL3052, EL3151, EL3152 | 1-, 2-Kanal-Analog-Einspeiseklemmen 4…20 mA, single-ended, 12/16 Bit

Die analogen Eingangsklemmen EL3051, EL3052, EL3151 und EL3152 haben die Aufgabe, im Feld befindliche Messumformer zu versorgen und analoge Messsignale galvanisch getrennt zum Automatisierungsgerät zu übertragen. Die Versorgungsspannung für die Sensoren wird über die Powerkontakte an die Klemmen geführt. Die Powerkontakte können wahlweise über die Standardversorgung oder eine Einspeiseklemme (EL9xxx) mit galvanischer Trennung für die Betriebsspannung versorgt werden. Die Eingangselektronik ist unabhängig von der Versorgungsspannung der Powerkontakte. Das Bezugspotenzial für die Eingänge ist der 0-V-Powerkontakt. Die EtherCAT-Klemmen zeigen ihren Signalzustand durch Leuchtdioden an. Überlastung und Drahtbruch signalisieren die Error-LEDs.

Technische Daten EL3051 | ES3051 EL3052 | ES3052 EL3151 | ES3151 EL3152 | ES3152
Anzahl Eingänge 1 (single-ended) 2 (single-ended) 1 (single-ended) 2 (single-ended)
Spannungsversorgung über den E-Bus
Signalstrom 4…20 mA
Distributed-Clocks ja
Innenwiderstand < 85 Ω < 85 Ω 33 Ω typ. + Diodenspg. 33 Ω typ. + Diodenspg.
Grenzfrequenz Eingangsfilter 1 kHz 1 kHz 10 kHz 10 kHz
Wandlungszeit ~ 500 µs ~ 500 µs ~ 40 µs ~ 60 µs (Fast Mode ~ 40 µs)
Auflösung 12 Bit 12 Bit 16 Bit (inkl. Vorzeichen) 16 Bit (inkl. Vorzeichen)
Messfehler < ±0,3 % (bezogen auf den Messbereichsendwert)
Überspannungsfestigkeit 30 V max. 30 V max. 35 V max. 35 V max.
Potenzialtrennung 500 Veff (E-Bus/Signalspannung)
Stromaufnahme E-Bus 180 mA typ.
Breite im Prozessabbild 1 x 16-Bit-Input, 1 x 8-Bit-Status 2 x 16-Bit-Input, 2 x 8-Bit-Status 1 x 16-Bit-Input, 1 x 8-Bit-Status 2 x 16-Bit-Input, 2 x 8-Bit-Status
Gewicht ca. 55 g
Betriebs-/Lagertemperatur 0…+55 °C/-25…+85 °C
Relative Feuchte 95 % ohne Betauung
Vibrations-/Schockfestigkeit gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29
EMV-Festigkeit/-Aussendung gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/Einbaulage IP 20/beliebig
Steckbare Verdrahtung bei allen ESxxxx-Klemmen
Produktankündigung
EL3152: verfügbar
EL3051, ES3051, EL3052, ES3052, EL3151, ES3151: voraussichtliche Markteinführung im 2. Quartal 2009
ES3152: voraussichtliche Markteinführung im 1. Quartal 2009