Analog-Eingang
EL3x54, EL3058
 
4-, 8-Kanal-Analog-Eingangsklemmen 4…20 mA, single-ended, 12/16 Bit EL3054, ES3054
Run-LED1
Error-LED1
Run-LED3
Error-LED3
Eingang 1
+24 V
+24 V
Eingang 3
 Run-LED2
 Error-LED2
 Run-LED4
 Error-LED4
 Eingang 2
 +24 V
 Eingang 4
 +24 V
Powerkontakt 0 V
Powerkontakt
+24 V
Draufsicht
Kontaktbelegung
Anschlusstechnik
4-, 8-Kanal-Analog-Eingangsklemmen 4…20 mA, single-ended, 12/16 Bit EL3058, ES3058
Error-LED1
Error-LED3
Error-LED5
Error-LED7
Eingang 1
Eingang 7
Eingang 3
Eingang 5
 Error-LED2
 Error-LED4
 Error-LED6
 Error-LED8
 Eingang 2
 Eingang 4
 Eingang 6
 Eingang 8
Powerkontakt 0 V
Powerkontakt
+24 V
Draufsicht
Kontaktbelegung
Anschlusstechnik

EL3054, EL3058, EL3154 | 4-, 8-Kanal-Analog-Eingangsklemmen 4…20 mA, single-ended, 12/16 Bit

Die analogen Eingangsklemmen EL3054, EL3058 und EL3154 verarbeiten Signale im Bereich von 4 bis 20 mA. Der Strom wird mit einer Auflösung von 12 Bit (EL3054, EL3058) bzw. 16 Bit (EL3154) digitalisiert und galvanisch getrennt zum übergeordneten Automatisierungsgerät transportiert. Die Eingangselektronik ist unabhängig von der Versorgungsspannung der Powerkontakte. Bei der EL3054/EL3154 mit vier Eingängen ist der 24-V-Powerkontakt auf die Klemme geführt, um den Anschluss von nicht fremd versorgten Sensoren in 2-Leiter-Technik zu ermöglichen. Die Variante EL3058 vereint acht Kanäle in einem Gehäuse. Die Powerkontakte sind durchverbunden; die Bezugsmasse der Eingänge ist der 0-V-Powerkontakt. Der Signalzustand der EtherCAT-Klemmen wird durch Leuchtdioden angezeigt. Die Error-LEDs signalisieren Überlastung und Drahtbruch.

Technische Daten EL3054 | ES3054 EL3058 | ES3058 EL3154 | ES3154
Anzahl Eingänge 4 (single-ended) 8 (single-ended) 4 (single-ended)
Signalstrom 4…20 mA
Distributed-Clocks ja
Innenwiderstand < 85 Ω < 85 Ω 33 Ω typ. + Diodenspg.
Grenzfrequenz Eingangsfilter 1 kHz 500 Hz 5 kHz
Wandlungszeit ~ 500 µs ~ 1 ms ~ 100 µs
Auflösung 12 Bit 12 Bit 16 Bit (inkl. Vorzeichen)
Messfehler < ±0,3 % (bezogen auf den Messbereichsendwert)
Überspannungsfestigkeit 30 V max. 30 V max. 35 V max.
Potenzialtrennung 500 Veff (E-Bus/Signalspannung)
Stromaufnahme E-Bus 180 mA (siehe Dokumentation)
Breite im Prozessabbild 4 x 16-Bit-Input, 4 x 8-Bit-Status 8 x 16-Bit-Input, 8 x 8-Bit-Status 4 x 16-Bit-Input, 4 x 8-Bit-Status
Gewicht ca. 60 g
Betriebs-/Lagertemperatur 0…+55 °C/-25…+85 °C
Relative Feuchte 95 % ohne Betauung
Vibrations-/Schockfestigkeit gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29
EMV-Festigkeit/-Aussendung gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/Einbaulage IP 20/beliebig
Steckbare Verdrahtung bei allen ESxxxx-Klemmen
Produktankündigung
voraussichtliche Markteinführung im 1. Quartal 2009