Analog-Eingang
EL3x64, EL3068
 
4-, 8-Kanal-Analog-Eingangsklemmen 0…10 V, single-ended, 12/16 Bit EL3064, ES3064
Run-LED1
Run-LED3
Eingang 1
GND
GND
Eingang 3
 Run-LED2
 Run-LED4
 Eingang 2
 GND
 Eingang 4
 GND
Powerkontakt 0 V
Powerkontakt
+24 V
Draufsicht
Kontaktbelegung
Anschlusstechnik
4-, 8-Kanal-Analog-Eingangsklemmen 0…10 V, single-ended, 12/16 Bit EL3068, ES3068
Run-LED1
Run-LED3
Run-LED5
Run-LED7
Eingang 1
Eingang 7
Eingang 3
Eingang 5
 Run-LED2
 Run-LED4
 Run-LED6
 Run-LED8
 Eingang 2
 Eingang 4
 Eingang 6
 Eingang 8
Powerkontakt 0 V
Powerkontakt
+24 V
Draufsicht
Kontaktbelegung
Anschlusstechnik
0 V

EL3064, EL3068, EL3164 | 4-, 8-Kanal-Analog-Eingangsklemmen 0…10 V, single-ended, 12/16 Bit

Die analogen Eingangsklemmen EL3064, EL3068 und EL3164 verarbeiten Signale im Bereich von 0 bis 10 V. Mit einer Auflösung von 12 Bit (EL3064, EL3068) bzw. 16 Bit (EL3164) wird die Spannung digitalisiert und galvanisch getrennt zum übergeordneten Automatisierungsgerät transportiert. Bei den EtherCAT-Klemmen EL3064/EL3164 sind die vier Single-ended-Eingänge in 2-Leitertechnik ausgeführt und besitzen ein gemeinsames, internes Massepotenzial. Die Variante EL3068 vereint acht Kanäle in einem Gehäuse. Die Powerkontakte sind durchverbunden; die Bezugsmasse der Eingänge ist der 0-V-Powerkontakt. Der Signalzustand der EtherCAT-Klemmen wird durch Leuchtdioden angezeigt.

Technische Daten EL3064 | ES3064 EL3068 | ES3068 EL3164 | ES3164
Anzahl Eingänge 4 (single-ended) 8 (single-ended) 4 (single-ended)
Spannungsversorgung über den E-Bus
Signalspannung 0…10 V
Distributed-Clocks ja
Innenwiderstand > 130 kΩ > 130 kΩ > 200 kΩ
Grenzfrequenz Eingangsfilter 1 kHz 500 Hz 5 kHz
Wandlungszeit ~ 500 µs ~ 1 ms ~ 100 µs
Auflösung 12 Bit 12 Bit 16 Bit (inkl. Vorzeichen)
Messfehler < ±0,3 % (bezogen auf den Messbereichsendwert)
Potenzialtrennung 500 Veff (E-Bus/Signalspannung)
Stromaufnahme E-Bus 180 mA (siehe Dokumentation)
Breite im Prozessabbild 4 x 16-Bit-Input, 4 x 8-Bit-Status 8 x 16-Bit-Input, 8 x 8-Bit-Status 4 x 16-Bit-Input, 4 x 8-Bit-Status
Gewicht ca. 60 g ca. 60 g ca. 65 g
Betriebs-/Lagertemperatur 0…+55 °C/-25…+85 °C
Relative Feuchte 95 % ohne Betauung
Vibrations-/Schockfestigkeit gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29
EMV-Festigkeit/-Aussendung gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/Einbaulage IP 20/beliebig
Steckbare Verdrahtung bei allen ESxxxx-Klemmen
Produktankündigung
voraussichtliche Markteinführung im 2. Quartal 2009