Die analogen Eingangsklemmen EL3161 und EL3162 verarbeiten Signale im Bereich von 0 bis 10 V. Die Spannung wird mit einer Auflösung von 16 Bit digitalisiert und galvanisch getrennt zum übergeordneten Automatisierungsgerät transportiert. Die Eingangskanäle der EtherCAT-Klemmen besitzen ein gemeinsames Massepotenzial – die Bezugsmasse. Bei der EL3161 handelt es sich um die einkanalige Variante; die EL3162 vereint zwei Kanäle in einem Gehäuse. Der Signalzustand der EtherCAT-Klemmen wird durch Leuchtdioden angezeigt.
| Technische Daten | EL3161 | ES3161 | EL3162 | ES3162 |
|---|---|---|
| Anzahl Eingänge | 1 (single-ended) | 2 (single-ended) |
| Spannungsversorgung | über den E-Bus | |
| Signalspannung | 0…10 V | |
| Distributed-Clocks | ja | |
| Innenwiderstand | > 130 kΩ | > 200 kΩ |
| Grenzfrequenz Eingangsfilter | 10 kHz | |
| Wandlungszeit | ~ 35 µs | ~ 50 µs |
| Auflösung | 16 Bit (inkl. Vorzeichen) | |
| Messfehler | < ±0,3 % (bezogen auf den Messbereichsendwert) | |
| Potenzialtrennung | 500 Veff (E-Bus/Signalspannung) | |
| Stromaufnahme E-Bus | 180 mA (siehe Dokumentation) | |
| Breite im Prozessabbild | 1 x 16-Bit-Input, 1 x 8-Bit-Status | 2 x 16-Bit-Input, 2 x 8-Bit-Status |
| Gewicht | ca. 60 g | |
| Betriebs-/Lagertemperatur | 0…+55 °C/-25…+85 °C | |
| Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung | |
| Vibrations-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 | |
| EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 | |
| Schutzart/Einbaulage | IP 20/beliebig | |
| Steckbare Verdrahtung | bei allen ESxxxx-Klemmen | |
Produktankündigung |
EL3162: verfügbar EL3161, ES3161: voraussichtliche Markteinführung im 2. Quartal 2009 ES3162: voraussichtliche Markteinführung im 1. Quartal 2009 |