Analog-Eingang
EL3201, EL3202
 
1-, 2-Kanal-Eingangsklemmen PT100 (RTD) für 2-, 3- und 4-Leiteranschluss EL3201, ES3201
Run-LED1
Error-LED1
+R1
-RL1
+RL1
-R1
 Schirm
Powerkontakt 0 V
Powerkontakt
+24 V
Draufsicht
Kontaktbelegung
Anschlusstechnik
3-Leiter
2-Leiter
4-Leiter
+R
+R
-R
+R
+RL
-R
+R
+RL
-R
-RL
υ
υ
1-, 2-Kanal-Eingangsklemmen PT100 (RTD) für 2-, 3- und 4-Leiteranschluss EL3202, ES3202
Run-LED1
Error-LED1
+R1
Schirm
+RL1
-R1
 Run-LED2
 Error-LED2
 +R2
 +RL2
-R2
 Schirm
Powerkontakt 0 V
Powerkontakt
+24 V
Draufsicht
Kontaktbelegung
Anschlusstechnik
3-Leiter
2-Leiter
+R
+R
-R
+R
RL
-R
υ
υ

EL3201, EL3202 | 1-, 2-Kanal-Eingangsklemmen PT100 (RTD) für 2-, 3- und 4-Leiteranschluss

Die analogen Eingangsklemmen EL3201 und EL3202 erlauben den direkten Anschluss von Widerstandssensoren. Die Schaltung der EtherCAT-Klemmen kann Sensoren in 2- und 3-Leitertechnik betreiben, die EL3201 zusätzlich noch 4-Leitertechnik. Ein Mikroprozessor realisiert die Linearisierung über den gesamten Temperaturbereich, der frei wählbar ist. Die Standardeinstellung der EtherCAT-Klemme ist: Auflösung 0,1 °C, im Temperaturbereich der PT100-Sensoren, in 3-Leiteranschlusstechnik. Die EtherCAT-Klemmen zeigen ihren Signalzustand durch Leuchtdioden an. Sensorstörungen (z. B. Drahtbruch) signalisieren Error-LEDs.

Technische Daten EL3201 | ES3201 EL3202 | ES3202
Anzahl Eingänge 1 2
Spannungsversorgung über den E-Bus
Sensorarten PT100, PT200, PT500, PT1000, Ni100, Ni120, Ni1000, Widerstandsmessung 0…1/4 kΩ (z. B. für Poti-Anschluss)
Anschlusstechnik 2-, 3-, 4-Leiter 2-, 3-Leiter (Voreinstellung: 3-Leiter)
Temperaturbereich -200…+850 °C (PT-Sensoren); -60…+250 °C (Ni-Sensoren)
Auflösung 0,1 °C pro Digit
Wandlungszeit ~ 200 ms voreingestellt, konfigurierbar (65…500 ms, siehe Dokumentation) ca. 800 ms bis 2 ms, je nach Konfiguration und Filtereinstellung, siehe Dokumentation, Default: ca. 85 ms
Messstrom 0,5 mA typ.
Messfehler < ±0,5 °C bei PT-Sensoren (weitere Typen siehe Dokumentation)
Potenzialtrennung 500 Veff (E-Bus/Signalspannung)
Stromaufnahme E-Bus 190 mA (siehe Dokumentation)
Breite im Prozessabbild 1 x 32-Bit-RTD-Input 2 x 32-Bit-RTD-Input
Gewicht ca. 60 g
Betriebs-/Lagertemperatur 0…+55 °C/-25…+85 °C
Relative Feuchte 95 % ohne Betauung
Vibrations-/Schockfestigkeit gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29
EMV-Festigkeit/-Aussendung gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/Einbaulage IP 20/beliebig
Steckbare Verdrahtung bei allen ESxxxx-Klemmen
Sonderklemmen
EL3201-0010 hochpräzise < ±0,1 °C bei PT-Sensoren @ 40 °C Umgebungstemperatur
EL3201-0020 hochpräzise < ±0,1 °C bei PT-Sensoren @ 40 °C Umgebungstemperatur, mit Kalibrierungszertifikat
Produktankündigung
EL3201, EL3202, ES3202, EL3201-0010, EL3201-0020: verfügbar
ES3201: voraussichtliche Markteinführung im 1. Quartal 2009