Analog-Eingang
EL3311, EL3312
 
1-, 2-Kanal-Eingangsklemmen Thermoelement mit Drahtbrucherkennung EL3311
Run-LED1
 Error-LED1
+TC1
Schirm
 -TC1
GND
 GND
 Schirm
Powerkontakt 0 V
Powerkontakt
+24 V
Draufsicht
Kontaktbelegung
Anschlusstechnik
+TC
-TC
Bei geerdeten Thermoelementen beachten: Differenzeingänge max. ± 2 V gegen Masse
1-, 2-Kanal-Eingangsklemmen Thermoelement mit Drahtbrucherkennung EL3312
Run-LED1
Run-LED2
+TC1
Schirm
+TC2
GND
 Error-LED1
 Error-LED2
 -TC1
 -TC2
 GND
 Schirm
Powerkontakt 0 V
Powerkontakt
+24 V
Draufsicht
Kontaktbelegung
Anschlusstechnik
+TC
-TC
Bei geerdeten Thermoelementen beachten: Differenzeingänge max. ± 2 V gegen Masse

EL3311, EL3312 | 1-, 2-Kanal-Eingangsklemmen Thermoelement mit Drahtbrucherkennung

Die analogen Eingangsklemmen EL3311 und EL3312 erlauben den direkten Anschluss von Thermoelementen. Die Schaltung der EtherCAT-Klemmen kann Thermoelement-Sensoren in 2-Leitertechnik betreiben. Die Linearisierung über den gesamten Temperaturbereich wird durch einen Mikroprozessor realisiert. Der Temperaturbereich ist frei wählbar. Drahtbruch wird durch Error-LEDs signalisiert. Die Kaltstellenkompensation erfolgt durch interne Temperaturmessung an den Klemmen. Mit der EL3311/EL3312 ist auch mV-Messung möglich.

Technische Daten EL3311 EL3312
Anzahl Eingänge 1 2
Spannungsversorgung über den E-Bus
Thermoelement-Sensortypen Typ J, K, L, B, E, N, R, S, T, U (Voreinstellung: Typ K), mV-Messung
Anschlusstechnik 2-Leiter
Temperaturbereich jeweils im definierten Bereich des Sensors (Voreinstellung: Typ K; -100…+1.370 °C)
Drahtbrucherkennung ja
Wandlungszeit ca. 750 ms bis 20 ms, je nach Konfiguration und Filtereinstellung, siehe Dokumentation, Default: ca. 75 ms ca. 1,2 s bis 20 ms, je nach Konfiguration und Filtereinstellung, siehe Dokumentation, Default: ca. 125 ms
Auflösung 0,1 °C pro Digit
Messfehler < ±0,3 % (bezogen auf den Messbereichsendwert)
Potenzialtrennung 500 Veff (E-Bus/Signalspannung)
Stromaufnahme E-Bus 200 mA
Breite im Prozessabbild 1 x 32-Bit-TC-Input, 1 x 16-Bit-TC-Output 2 x 32-Bit-TC-Input, 2 x 16-Bit-TC-Output
Gewicht ca. 60 g
Betriebs-/Lagertemperatur 0…+55 °C/-25…+85 °C
Relative Feuchte 95 % ohne Betauung
Vibrations-/Schockfestigkeit gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29
EMV-Festigkeit/-Aussendung gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/Einbaulage IP 20/beliebig