Analog-Eingang
EL3742
 
2-Kanal-Analog-Eingangsklemme 0…20 mA, Differenzeingang, mit Oversampling EL3742
Run-LED1
+Eingang 1
Schirm
-Eingang 1
GND
 Run-LED2
 +Eingang 2
 -Eingang 2
 GND
 Schirm
Powerkontakt 0 V
Powerkontakt
+24 V
Draufsicht
Kontaktbelegung
Anschlusstechnik

EL3742 | 2-Kanal-Analog-Eingangsklemme 0…20 mA, Differenzeingang, mit Oversampling

Die analoge Eingangsklemme EL3742 verarbeitet Signale im Bereich von 0 bis 20 mA. Die Spannung wird mit einer Auflösung von 16 Bit digitalisiert und galvanisch getrennt zur Steuerung übertragen. Die Eingangskanäle der EtherCAT-Klemme sind Differenzeingänge und besitzen ein gemeinsames, internes Massepotenzial. Die Signale werden mit einem einstellbaren ganzzahligen Vielfachen (Oversampling-Faktor: n) der Buszykluszeit abgetastet (n Mikrozyklen je Buszyklus). Für jeden Mikrozyklus erzeugt die EtherCAT-Klemme einen Satz Prozessdaten, der gesammelt und im nächsten Buszyklus übertragen wird. Per Distributed-Clock kann die Zeitbasis der Klemme mit anderen EtherCAT-Teilnehmern hochgenau synchronisiert werden. Die zeitliche Auflösung der analogen Eingangssignale lässt sich mit diesem Verfahren auf das n-fache der Buszykluszeit steigern. In Verbindung mit der EL47xx (analoge Ausgangsklemme mit Oversampling) werden zeitäquidistante Reaktionen, z. B. bei Überschreiten eines Schwellwertes, möglich. Mehrere EL3742 können durch die Distributed-Clocks in beinahe beliebiger Weise synchronisiert betrieben werden. Die maximale Abtastfrequenz je Kanal beträgt 100 kSamples/s (100.000 Samples/s).

Technische Daten EL3742 | ES3742
Anzahl Eingänge 2
Spannungsversorgung über den E-Bus
Signalstrom 0…20 mA
Oversampling-Faktor n = ganzzahliges Vielfaches der Zykluszeit, 1…100 wählbar
Genauigkeit Distributed-Clocks << 1 µs
Innenwiderstand 33 Ω typ. + Diodenspg.
Wandlungszeit min. 10 µs
Eingangssignal Bandbreite 0…20 kHz empfohlen
Auflösung 16 Bit
Messfehler < ±0,3 % (bezogen auf den Messbereichsendwert) bis 100 Hz Eingangssignal
Überspannungsfestigkeit 35 V max.
Potenzialtrennung 500 Veff (E-Bus/Signalspannung)
Stromaufnahme E-Bus 200 mA typ.
Breite im Prozessabbild Input: n x 2 x 16-Bit-Daten; optional 2 x 16-Bit-CycleCounter, 4 Byte StartNextLatch-Time
Gewicht ca. 60 g
Betriebs-/Lagertemperatur 0…+55 °C/-25…+85 °C
Relative Feuchte 95 % ohne Betauung
Vibrations-/Schockfestigkeit gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29
EMV-Festigkeit/-Aussendung gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/Einbaulage IP 20/beliebig
Steckbare Verdrahtung bei allen ESxxxx-Klemmen