Analog-Ausgang
EL4001, EL4x02
 
1-, 2-Kanal-Analog-Ausgangsklemmen 0…10 V, 12/16 Bit EL4001, ES4001
Run-LED1
Ausgang 1
Schirm
GND
 GND
 Schirm
Powerkontakt 0 V
Powerkontakt
+24 V
Draufsicht
Kontaktbelegung
Anschlusstechnik
1-, 2-Kanal-Analog-Ausgangsklemmen 0…10 V, 12/16 Bit EL4002, ES4002
Run-LED1
Ausgang 1
Schirm
GND
 Run-LED2
 Ausgang 2
 GND
 Schirm
Powerkontakt 0 V
Powerkontakt
+24 V
Draufsicht
Kontaktbelegung
Anschlusstechnik
1-, 2-Kanal-Analog-Ausgangsklemmen 0…10 V, 12/16 Bit EL4102, ES4102
Run-LED1
Ausgang 1
Masse
Schirm
 Run-LED2
 Ausgang 2
Powerkontakt 0 V
Powerkontakt
+24 V
Draufsicht
Kontaktbelegung
Anschlusstechnik

EL4001, EL4002, EL4102 | 1-, 2-Kanal-Analog-Ausgangsklemmen 0…10 V, 12/16 Bit

Die analogen Ausgangsklemmen EL4001, EL4002 und EL4102 erzeugen Signale im Bereich von 0 bis 10 V. Die Spannung wird mit einer Auflösung von 12 Bit (EL4001/EL4002) bzw. 16 Bit (EL4102) galvanisch getrennt zur Prozessebene transportiert. Die Ausgangskanäle der EtherCAT-Klemmen besitzen ein gemeinsames Massepotenzial. Die EL4001 ist die einkanalige Variante und in Verbindung mit den EL95xx besonders geeignet für Signale mit galvanisch getrennten Massepotenzialen. Die Varianten EL4002 und EL4102 vereinen zwei Kanäle in einem Gehäuse. Die Ausgangsstufen werden durch die 24-V-Versorgung gespeist. Der Signalzustand der EtherCAT-Klemmen wird durch Leuchtdioden angezeigt.

Technische Daten EL4001 | ES4001 EL4002 | ES4002 EL4102 | ES4102
Anzahl Ausgänge 1 2 2
Spannungsversorgung 24 V DC über die Powerkontakte 24 V DC über die Powerkontakte über den E-Bus
Signalspannung 0…10 V
Distributed-Clocks ja
Bürde > 5 kΩ (kurzschlussfest)
Messfehler < 0,1 % (bezogen auf den Messbereichsendwert) < 0,1 % (bezogen auf den Messbereichsendwert) ±0,1 % (bezogen auf den Messbereichsendwert)
Auflösung 12 Bit 12 Bit 16 Bit (inkl. Vorzeichen)
Potenzialtrennung 500 Veff (E-Bus/Signalspannung)
Wandlungszeit ~ 100 µs ~ 150 µs ~ 40 µs (Fast-Mode ~ 25 µs)
Stromaufnahme E-Bus 190 mA typ. 190 mA typ. 210 mA typ.
Breite im Prozessabbild 1 x 16-Bit-AO-Output 2 x 16-Bit-AO-Output 2 x 16-Bit-AO-Output
Gewicht ca. 60 g
Betriebs-/Lagertemperatur 0…+55 °C/-25…+85 °C
Relative Feuchte 95 % ohne Betauung
Vibrations-/Schockfestigkeit gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29
EMV-Festigkeit/-Aussendung gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/Einbaulage IP 20/beliebig
Steckbare Verdrahtung bei allen ESxxxx-Klemmen
Produktankündigung
EL4001, ES4001, EL4002, ES4002, EL4102: verfügbar
ES4102: voraussichtliche Markteinführung im 1. Quartal 2009