Analog-Ausgang
EL4011, EL4x12
 
1-, 2-Kanal-Analog-Ausgangsklemmen 0…20 mA, 12/16 Bit EL4011, ES4011
Run-LED1
+Ausgang 1
Schirm
 +24 V
 0 V
 Schirm
Powerkontakt 0 V
Powerkontakt
+24 V
Draufsicht
Kontaktbelegung
Anschlusstechnik
1-, 2-Kanal-Analog-Ausgangsklemmen 0…20 mA, 12/16 Bit EL4012, ES4012
Run-LED1
+Ausgang 1
Schirm
 Run-LED2
 +Ausgang 2
 +24 V
 0 V
 Schirm
Powerkontakt 0 V
Powerkontakt
+24 V
Draufsicht
Kontaktbelegung
Anschlusstechnik

EL4011, EL4012, EL4112 | 1-, 2-Kanal-Analog-Ausgangsklemmen 0…20 mA, 12/16 Bit

Die analogen Ausgangsklemmen EL4011, EL4012 und EL4112 erzeugen analoge Ausgangssignale im Bereich von 0 bis 20 mA. Der Strom wird mit einer Auflösung von 12 Bit (EL4011/EL4012) bzw. 16 Bit (EL4112) galvanisch getrennt zur Prozessebene gespeist. Die Ausgangskanäle einer EtherCAT-Klemme besitzen ein gemeinsames Massepotenzial mit der Versorgung 0 V DC. Die Ausgangsstufen werden durch die 24-V-Versorgung gespeist. Die EL4011 ist die einkanalige Variante; die EL4012 und die EL4112 vereinen zwei Kanäle in einem Gehäuse. Der Signalzustand der EtherCAT-Klemmen wird durch Leuchtdioden angezeigt.

Technische Daten EL4011 | ES4011 EL4012 | ES4012 EL4112 | ES4112
Anzahl Ausgänge 1 2 2
Spannungsversorgung 24 V DC über die Powerkontakte
Signalstrom 0…20 mA
Distributed-Clocks ja
Bürde < 350 Ω (kurzschlussfest) < 350 Ω (kurzschlussfest) < 500 Ω (kurzschlussfest)
Messfehler < 0,1 % (bezogen auf den Messbereichsendwert) < 0,1 % (bezogen auf den Messbereichsendwert) ±0,2 % (bezogen auf den Messbereichsendwert)
Auflösung 12 Bit 12 Bit 16 Bit (inkl. Vorzeichen)
Potenzialtrennung 500 Veff (E-Bus/Signalspannung)
Wandlungszeit ~ 100 µs ~ 150 µs ~ 40 µs (Fast-Mode ~ 25 µs)
Stromaufnahme E-Bus 190 mA typ.
Breite im Prozessabbild 1 x 16-Bit-AO-Output 2 x 16-Bit-AO-Output 2 x 16-Bit-AO-Output
Gewicht ca. 60 g
Betriebs-/Lagertemperatur 0…+55 °C/-25…+85 °C
Relative Feuchte 95 % ohne Betauung
Vibrations-/Schockfestigkeit gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29
EMV-Festigkeit/-Aussendung gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/Einbaulage IP 20/beliebig
Steckbare Verdrahtung bei allen ESxxxx-Klemmen
Produktankündigung
EL4011, ES4011, EL4012, ES4012, EL4112: verfügbar
ES4112: voraussichtliche Markteinführung im 1. Quartal 2009