Die analogen Ausgangsklemmen EL4024, EL4028 und EL4124 erzeugen Signale im Bereich von 4 bis 20 mA. Der Strom wird mit einer Auflösung von 12 Bit (EL4024/EL4028) bzw. 16 Bit (EL4124) galvanisch getrennt zur Prozessebene gespeist. Die Ausgangskanäle einer EtherCAT-Klemme besitzen ein gemeinsames Massepotenzial mit der Versorgung 24 V DC. Die Ausgangsstufen werden durch die 24-V-Versorgung gespeist. Die Varianten EL4024 und EL4124 haben vier Kanäle; die EL4028 vereint acht Kanäle in einem Gehäuse. Die EtherCAT-Klemmen zeigen ihren Signalzustand durch Leuchtdioden an.
| Technische Daten | EL4024 | ES4024 | EL4028 | ES4028 | EL4124 | ES4124 |
|---|---|---|---|
| Anzahl Ausgänge | 4 | 8 | 4 |
| Spannungsversorgung | 24 V DC über die Powerkontakte | ||
| Signalstrom | 4…20 mA | ||
| Distributed-Clocks | ja | ||
| Bürde | < 350 Ω (kurzschlussfest) | < 150 Ω | < 350 Ω (kurzschlussfest) |
| Messfehler | < 0,1 % (bezogen auf den Messbereichsendwert) | < 0,1 % (bezogen auf den Messbereichsendwert) | ±0,2 % (bezogen auf den Messbereichsendwert) |
| Auflösung | 12 Bit | 12 Bit | 16 Bit (inkl. Vorzeichen) |
| Potenzialtrennung | 500 Veff (E-Bus/Signalspannung) | ||
| Wandlungszeit | ~ 250 µs | ~ 400 µs | ~ 80 µs |
| Stromaufnahme E-Bus | 190 mA typ. | ||
| Breite im Prozessabbild | 4 x 16-Bit-AO-Output | 8 x 16-Bit-AO-Output | 4 x 16-Bit-AO-Output |
| Gewicht | ca. 80 g | ca. 80 g | ca. 65 g |
| Betriebs-/Lagertemperatur | 0…+55 °C/-25…+85 °C | ||
| Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung | ||
| Vibrations-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 | ||
| EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 | ||
| Schutzart/Einbaulage | IP 20/beliebig | ||
| Steckbare Verdrahtung | bei allen ESxxxx-Klemmen | ||
Produktankündigung |
EL4024, ES4024, EL4028, ES4028: verfügbar EL4124, ES4124: voraussichtliche Markteinführung im 2. Quartal 2009 |