Die analogen Ausgangsklemmen EL4031, EL4032 und EL4132 erzeugen Signale im Bereich von -10 bis +10 V. Die Spannung wird mit einer Auflösung von 12 Bit (EL4031/EL4032) bzw. 16 Bit (EL4132) galvanisch getrennt zur Prozessebene transportiert. Die Ausgangskanäle einer EtherCAT-Klemme besitzen ein gemeinsames Massepotenzial. Die EL4031 ist die einkanalige Variante und in Verbindung mit den EL95xx besonders geeignet für Signale mit galvanisch getrennten Massepotenzialen. Die Varianten EL4032 und EL4132 vereinen zwei Kanäle in einem Gehäuse. Die Ausgangsstufen werden durch die 24-V-Versorgung gespeist. Der Signalzustand der EtherCAT-Klemmen wird durch Leuchtdioden angezeigt.
| Technische Daten | EL4031 | ES4031 | EL4032 | ES4032 | EL4132 | ES4132 |
|---|---|---|---|
| Anzahl Ausgänge | 1 | 2 | 2 |
| Spannungsversorgung | 24 V DC über die Powerkontakte | 24 V DC über die Powerkontakte | über den E-Bus |
| Signalspannung | -10…+10 V | ||
| Distributed-Clocks | ja | ||
| Bürde | > 5 kΩ (kurzschlussfest) | > 5 kΩ | > 5 kΩ (kurzschlussfest) |
| Messfehler | < 0,1 % (bezogen auf den Messbereichsendwert) | ||
| Auflösung | 12 Bit | 12 Bit | 16 Bit |
| Potenzialtrennung | 500 Veff (E-Bus/Signalspannung) | ||
| Wandlungszeit | ~ 100 µs | ~ 150 µs | ~ 40 µs (Fast-Mode ~ 25 µs) |
| Stromaufnahme E-Bus | 190 mA typ. | 190 mA typ. | 210 mA typ. |
| Breite im Prozessabbild | 1 x 16-Bit-AO-Output | 2 x 16-Bit-AO-Output | 2 x 16-Bit-AO-Output |
| Gewicht | ca. 55 g | ||
| Betriebs-/Lagertemperatur | 0…+55 °C/-25…+85 °C | ||
| Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung | ||
| Vibrations-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 | ||
| EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 | ||
| Schutzart/Einbaulage | IP 20/beliebig | ||
| Steckbare Verdrahtung | bei allen ESxxxx-Klemmen | ||
Produktankündigung |
EL4031, ES4031, EL4032, ES4032, EL4132: verfügbar ES4132: voraussichtliche Markteinführung im 1. Quartal 2009 |