Analog-Ausgang
EL4x34, EL4038
 
4-, 8-Kanal-Analog-Ausgangsklemmen -10…+10 V, 12/16 Bit EL4034, ES4034
Run-LED1
Run-LED3
Ausgang 1
0 V
0 V
Ausgang 3
 Run-LED2
 Run-LED4
 Ausgang 2
 0 V
 Ausgang 4
 0 V
Powerkontakt 0 V
Powerkontakt
+24 V
Draufsicht
Kontaktbelegung
Anschlusstechnik
4-, 8-Kanal-Analog-Ausgangsklemmen -10…+10 V, 12/16 Bit EL4038, ES4038
Run-LED1
Run-LED3
Run-LED5
Run-LED7
Ausgang 1
Ausgang 3
Ausgang 7
Ausgang 5
 Run-LED2
 Run-LED4
 Run-LED6
 Run-LED8
 Ausgang 2
 Ausgang 4
 Ausgang 6
 Ausgang 8
Powerkontakt 0 V
Powerkontakt
+24 V
Draufsicht
Kontaktbelegung
Anschlusstechnik
0 V

EL4034, EL4038, EL4134 | 4-, 8-Kanal-Analog-Ausgangsklemmen -10…+10 V, 12/16 Bit

Die analogen Ausgangsklemmen EL4034, EL4038 und EL4134 erzeugen Signale im Bereich von -10 bis +10 V. Die Spannung wird mit einer Auflösung von 12 Bit (EL4034/EL4038) bzw. 16 Bit (EL4134) galvanisch getrennt zur Prozessebene transportiert. Die Ausgangskanäle einer EtherCAT-Klemme besitzen ein gemeinsames Massepotenzial. Die Varianten EL4034 und EL4134 haben vier Kanäle; die EL4038 vereint acht Kanäle in einem Gehäuse. Die Ausgangsstufen werden durch die 24-V-Versorgung gespeist. Der Signalzustand der EtherCAT-Klemmen wird durch Leuchtdioden angezeigt.

Technische Daten EL4034 | ES4034 EL4038 | ES4038 EL4134 | ES4134
Anzahl Ausgänge 4 8 4
Spannungsversorgung 24 V DC über die Powerkontakte 24 V DC über die Powerkontakte über den E-Bus
Signalspannung -10…+10 V
Distributed-Clocks ja
Bürde > 5 kΩ (kurzschlussfest)
Messfehler < 0,1 % (bezogen auf den Messbereichsendwert)
Auflösung 12 Bit 12 Bit 16 Bit
Potenzialtrennung 500 Veff (E-Bus/Signalspannung)
Wandlungszeit ~ 250 µs ~ 400 µs ~ 80 µs
Stromaufnahme E-Bus 190 mA typ.
Breite im Prozessabbild 4 x 16-Bit-AO-Output 8 x 16-Bit-AO-Output 4 x 16-Bit-AO-Output
Gewicht ca. 85 g ca. 85 g ca. 65 g
Betriebs-/Lagertemperatur 0…+55 °C/-25…+85 °C
Relative Feuchte 95 % ohne Betauung
Vibrations-/Schockfestigkeit gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29
EMV-Festigkeit/-Aussendung gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/Einbaulage IP 20/beliebig
Steckbare Verdrahtung bei allen ESxxxx-Klemmen
Produktankündigung
EL4034, ES4034, EL4038, ES4038: verfügbar
EL4134, ES4134: voraussichtliche Markteinführung im 2. Quartal 2009