Analog-Ausgang
EL4112-0010
 
2-Kanal-Analog-Ausgangsklemme -10…+10 mA EL4112-0010
Run-LED1
+Ausgang 1
Schirm
 Run-LED2
 +Ausgang 2
 +24 V
 0 V
 Schirm
Powerkontakt 0 V
Powerkontakt
+24 V
Draufsicht
Kontaktbelegung
Anschlusstechnik

EL4112-0010 | 2-Kanal-Analog-Ausgangsklemme -10…+10 mA

Die analoge Ausgangsklemme EL4112-0010 erzeugt analoge Ausgangssignale im Bereich von -10 bis +10 mA. Der Strom wird mit einer Auflösung von 16 Bit galvanisch getrennt zur Prozessebene gespeist. Die Ausgangskanäle einer EtherCAT-Klemme besitzen ein gemeinsames Massepotenzial mit der Versorgung 24 V DC. Die Ausgangsstufen werden durch die 24-V-Versorgung gespeist. Die EtherCAT-Klemme zeigt ihren Signalzustand durch Leuchtdioden an.

Technische Daten EL4112-0010 | ES4112-0010
Anzahl Ausgänge 2
Spannungsversorgung 24 V DC über die Powerkontakte
Signalstrom -10…+10 mA
Bürde < 500 Ω
Messfehler < ±0,1 %
Auflösung 16 Bit
Potenzialtrennung 500 Veff (E-Bus/Signalspannung)
Wandlungszeit ~ 100 µs
Stromaufnahme E-Bus 190 mA typ.
Breite im Prozessabbild 2 x 16-Bit-AO-Output
Konfiguration keine Adress- oder Konfigurationseinstellung
Gewicht ca. 55 g
Betriebs-/Lagertemperatur 0…+55 °C/-25…+85 °C
Relative Feuchte 95 % ohne Betauung
Vibrations-/Schockfestigkeit gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29
EMV-Festigkeit/-Aussendung gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/Einbaulage IP 20/beliebig
Steckbare Verdrahtung bei allen ESxxxx-Klemmen
Produktankündigung
EL4112-0010: verfügbar
ES4112-0010: voraussichtliche Markteinführung im 1. Quartal 2009