























Die EtherCAT-Klemme EL5151/EL5152 ist ein Interface mit 24-V-Eingängen zum direkten Anschluss von Inkremental-Encodern. Bei der EL5151 können ein 32-Bit-Zähler mit Quadraturdecoder sowie ein 32-Bit-Latch für den Nullimpuls gelesen, gesetzt oder aktiviert werden. Alternativ kann die EL5151 als Vorwärts-/Rückwärts-Zählerklemme mit Gate genutzt werden.
Bei der EL5152 können zwei 32-Bit-Zähler mit Quadraturdecoder gelesen und gesetzt werden. Die EL515x unterstützt über die hochpräzisen EtherCAT-Distributed-Clocks (DC) das synchrone Einlesen des Geberwertes zusammen mit anderen Eingangsdaten im EtherCAT-System.
| Technische Daten | EL5151 | ES5151 | EL5152 | ES5152 |
|---|---|---|
| Geberanschluss | A, B, C, Gate/Latch, 24 V | A1, B1, A2, B2, 24 V |
| Sensoreingänge | 1 | 2 |
| Geberbetriebsspannung | 24 V DC | |
| Zähler | 1 x 32 Bit, binär | 2 x 32 Bit, binär |
| Grenzfrequenz | 100 kHz | |
| Quadraturdecoder | 4-fach-Auswertung | |
| Befehle | Lesen, Setzen, Latchen | |
| Distributed-Clocks | ja | |
| Versorgungsspannung | 24 V DC (‑15 %/+20 %) | |
| Stromaufnahme Powerkontakte | 0,1 A (ohne Geberlaststrom) | |
| Stromaufnahme E-Bus | 130 mA typ. | 180 mA (siehe Dokumentation) |
| Breite im Prozessabbild | 14-Byte-ENC-Input, 6-Byte-ENC-Output | 28-Byte-ENC-Input, 12-Byte-ENC-Output |
| Gewicht | ca. 50 g | |
| Betriebs-/Lagertemperatur | 0…+55 °C/-25…+85 °C | |
| Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung | |
| Vibrations-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 | |
| EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 | |
| Schutzart/Einbaulage | IP 20/beliebig | |
| Steckbare Verdrahtung | bei allen ESxxxx-Klemmen | |
Produktankündigung |
EL5151, ES5151: verfügbar EL5152, ES5152: voraussichtliche Markteinführung im 2. Quartal 2009 |