Die Interbus-Slaveklemme ermöglicht den Datenaustausch zwischen EtherCAT und Interbus. Für beide Bussysteme „spiegelt“ die Klemme bis zu 32-Word-Input und 32-Wort-Output in das jeweils andere System. Mit einem minimalen Zeitverzug werden die Ausgänge auf die Eingänge des anderen Busses geschrieben. Die Klemme beherrscht das Interbus-Protokoll bis zu einer Baudrate von 2 MBit. Durch den Anschluss via EtherCAT kann auf PCI-Slots im PC verzichtet werden.
| Technische Daten | EL6740-0010 |
|---|---|
| Feldbus | Interbus |
| Anzahl Feldbuskanäle | 1 |
| Funktion | Slave |
| Übertragungsraten | 500 kBit, 2 MBit (Default) |
| Businterface | 2 x D-Sub, 9-polig, Stecker und Buchse mit Schirmung und Rüttelsicherung |
| Max. Byte-Anzahl Feldbus | 32-Word-Input und 32-Word-Output |
| Hardwarediagnose | Status-LEDs |
| Stromaufnahme E-Bus | 450 mA (siehe Dokumentation) |
| Gewicht | ca. 80 g |
| Betriebs-/Lagertemperatur | 0…+55 °C/-25…+85 °C |
| Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
| Vibrations-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 |
| EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
| Schutzart/Einbaulage | IP 20/beliebig |