Kommunikation
EL6904
 
TwinSAFE-Logic-Klemme EL6904
Output 1
Output 3
Diagnose 1
Diagnose 3
Ausgang 1
Ausgang 3
 Output 2
 Output 4
 Diagnose 2
 Diagnose 4
 Ausgang 2
 Ausgang 4
Powerkontakt 0 V
Powerkontakt
+24 V
Draufsicht
Kontaktbelegung
Anschlusstechnik

EL6904 | TwinSAFE-Logic-Klemme

TwinSAFE ermöglicht ein Netzwerk mit bis zu 1.024 TwinSAFE-Geräten. In einem Netzwerk sind mehrere Logic-Klemmen kaskadierbar. Die EtherCAT-Klemme besitzt zertifizierte Sicherheitsfunktionsbausteine, die entsprechend der zu realisierenden Applikation konfiguriert werden. Sicherheitsfunktionen wie Not-Aus, Schutztürüberwachung, Zweihandkontrolle usw. können so sehr einfach angewählt und verknüpft werden. Alle Bausteine sind untereinander verschaltbar und werden durch Operatoren wie AND, OR usw. ergänzt. Die benötigten Funktionen werden mit dem TwinCAT System Manager konfiguriert und über den Feldbus in die Logic-Klemme EL6904 geladen. Die TwinSAFE-Logic-Klemme besitzt vier sichere, lokale Ausgänge, sodass mit nur zwei Komponenten (EL1904 und EL6904) bereits eine Sicherheitsapplikation realisiert werden kann. Die EL6904 ist geeignet für Anwendungen bis SIL 3, nach IEC 61508, und EN 954, Kat. 4.

Technische Daten EL6904
Anzahl Ausgänge 4
Protokoll TwinSAFE/Safety-over-EtherCAT
Statusanzeige 8 LEDs: 1 pro Ausgang, 4 Diagnose
Zykluszeit 4…100 ms
Fehlerreaktionszeit < Watchdog-Zeit (parametrierbar von 5 bis 100 ms)
Breite im Prozessabbild 6…1.498 Byte
Versorgungsspannung 24 V DC (‑15 %/+20 %)
Ausgangsstrom max. 0,5 A (pro Kanal)
Gewicht ca. 100 g
Betriebs-/Lagertemperatur 0…+55 °C/-25…+70 °C
Zulässiger Verschmutzungsgrad 2
Klimaklasse nach EN60721-3-3 3K3
Elektrische Störeinflüsse EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Vibrations-/Schockfestigkeit EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29
Einbaulage horizontal
Schutzart IP 20
Produktankündigung
voraussichtliche Markteinführung im 1. Quartal 2009