Systemklemmen
EL9100, EL918x
 
Systemklemmen EL9100, ES9100
Einspeisung
24 V
Einspeisung
0 V
PE
 Power-
 kontakt
 Power-
 kontakt
 Power-
 kontakt
 Power-LED
Draufsicht
Kontaktbelegung
Systemklemmen EL9186, ES9186
Ausgang 1
Ausgang 3
Ausgang 5
Ausgang 7
 Ausgang 2
 Ausgang 4
 Ausgang 6
 Ausgang 8
Powerkontakt
Powerkontakt
Draufsicht
Kontaktbelegung
Systemklemmen EL9187, ES9187
Ausgang 1
Ausgang 3
Ausgang 5
Ausgang 7
 Ausgang 2
 Ausgang 4
 Ausgang 6
 Ausgang 8
Powerkontakt
Powerkontakt
Draufsicht
Kontaktbelegung

EL9100, EL9186, EL9187 | Systemklemmen

Die Einspeiseklemme EL9100 kann an beliebiger Stelle zwischen den Ein-/Ausgabeklemmen platziert werden, um eine weitere Potenzialgruppe aufzubauen oder um bei hoher Strombelastung die nachfolgenden Klemmen mit höheren Strömen zu versorgen. Die Potenzialverteilungsklemmen EL9186 und EL9187 stellen acht Klemmstellen mit einem Potenzial zur Verfügung und ermöglichen den Abgriff der Spannung ohne weitere Reihenklemmen oder Verdrahtungsarbeiten.

Technische Daten EL9100 | ES9100 EL9186 | ES9186 EL9187 | ES9187
Nennspannung 24 V ≤ 60 V ≤ 60 V
Strombelastung ≤ 10 A
Diagnose
Meldung an E-Bus
PE-Kontakt ja nein nein
Anzahl Ausgänge z. B.: 8 x 24-V-Kontakt z. B.: 8 x 0-V-Kontakt
Schirmanschluss
Erneute Einspeisung ja
Stromaufnahme E-Bus
Breite im Prozessabbild 0
Verbindung zur Hutschiene
Potenzialtrennung ja
Gehäusebreite in mm 12
Anreihen an EtherCAT-
Klemmen mit Powerkontakt
ja, links ohne PE
Anreihen an EtherCAT-
Klemmen ohne Powerkontakt
ja
Steckbare Verdrahtung bei allen ESxxxx-Klemmen