Systemklemmen
EL9400, EL9410
 
Netzteilklemmen zur E-Bus-Auffrischung EL9400, ES9400
Power-LED (E-Bus)
+24 V
Einspeisung +24 V
Einspeisung 0 V
PE
 Power-LED
 (Power-
 kontakte)
 0 V
 Power-
 kontakt
 Power-
 kontakt
 Power-
 kontakt
Draufsicht
Kontaktbelegung
Netzteilklemmen zur E-Bus-Auffrischung EL9410, ES9410
Power-LED (E-Bus)
Diag.-LED (E-Bus)
Run-LED
+24 V
Einspeisung +24 V
Einspeisung 0 V
PE
 Power-LED
 (Power-
 kontakte)
 Diagnose-LED
(Power-
kontakte)
 0 V
 Power-
 kontakt
 Power-
 kontakt
 Power-
 kontakt
Draufsicht
Kontaktbelegung

EL9400, EL9410 | Netzteilklemmen zur E-Bus-Auffrischung

Die Netzteilklemmen EL9400 und EL9410 dienen zur Auffrischung des E-Busses, über den der Datenaustausch zwischen EtherCAT-Koppler und -Klemmen stattfindet. Jede EtherCAT-Klemme benötigt einen bestimmten Strom vom E-Bus (siehe technischen Daten: „Stromaufnahme E-Bus“). Dieser Strom wird vom Netzteil des jeweiligen EtherCAT-Kopplers in den E-Bus eingespeist. Bei Konfigurationen mit einer großen Anzahl von EtherCAT-Klemmen kann die EL9400/EL9410 eingesetzt werden, um die Stromversorgung des E-Busses um 2 A zu erhöhen. Die EL9410 verfügt im Unterschied zur EL9400 über eine Diagnose, die per LED und im Prozessabbild angezeigt wird.

Technische Daten EL9400 | ES9400 EL9410 | ES9410
Eingangsspannung 24 V DC
Ausgangsspannung 5 V/2 A zur Versorgung des E-Busses
Powerkontakte 24 V DC max./10 A max.
Diagnose über LED und im Prozessabbild
Gewicht ca. 65 g
Betriebs-/Lagertemperatur 0…+55 °C/-25…+85 °C
Relative Feuchte 95 % ohne Betauung
Vibrations-/Schockfestigkeit gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29
EMV-Festigkeit/-Aussendung gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/Einbaulage IP 20/beliebig
Steckbare Verdrahtung bei allen ESxxxx-Klemmen
Produktankündigung
EL9400, EL9410: verfügbar
ES9400, ES9410: voraussichtliche Markteinführung im 1. Quartal 2009