Highlights
- Ethernet bis in die Klemme – vollständige Durchgängigkeit
- das Ethernet-Prozessinterface, skalierbar von 1 Bit bis 64 kByte
- die erste wirkliche Ethernet-Lösung für die Feldebene
Performance
- 256 Digital-I/Os in 12 µs
- 1.000 Digital-I/Os in 30 µs
- 200 Analog-I/Os (16 Bit) in 50 µs, entspricht 20-kHz-Sampling-Rate
- 100 Servoachsen in 100 µs
- 12.000 Digital-I/Os in 350 µs
- Durchsatz: 10 MByte/s, verteilt auf 1.500 Teilnehmer
Topologie
- Linien-, Baum- oder Sterntopologie
- bis zu 65.535 Teilnehmer
- Netzwerkausdehnung: nahezu unbeschränkt (> 500 km)
- Betrieb mit und ohne Switches
- kostengünstige Verkabelung: Standard-Ethernet-Patchkabel (CAT 5)
- Übertragungsphysik: Twisted-Pair:
- Ethernet 100BASE-TX, bis 100 m zwischen 2 Teilnehmern
- alternativ: Lichtwellenleiter-Varianten 50 bis 2.000 m
- Hot-Connect/Disconnect von Bussegmenten
Adressraum
- netzwerkweites Prozessabbild: 4 Gigabyte
- Teilnehmerprozessabbild: 1 Bit bis 64 kByte
- Adresszuordnung: frei konfigurierbar
- Adresseinstellung Teilnehmer: automatisch per Software
Protokoll
- optimiertes Protokoll direkt im Ethernet-Frame
- vollständig in Hardware implementiert
- für Routing und Socket-Interface: UDP-Datagramm
- Verarbeitung im Durchlauf
- Distributed-Clock für präzise Synchronisation
- Time-Stamp-Data-Types für Auflösung im Nanosekundenbereich
- Oversampling-Data-Types für hochauflösende Messungen
Diagnose
- Bruchstellenerkennung
- ständige „Quality-of-Line“-Messung ermöglicht exakte Lokalisierung von Übertragungsstörungen
Schnittstellen
- Switchklemme für Standard-Ethernet-Geräte
- Feldbusklemmen für Feldbusgeräte
- dezentrale serielle Schnittstellen
- Kommunikationsgateways
Offenheit
- vollständig Ethernet-kompatibel
- Betrieb an Switchen und Routern möglich
- auch Mischbetrieb mit anderen Protokollen
- Internettechnologien (Webserver, FTP etc.)
- kompatibel zum bestehenden Busklemmenprogramm
- Protokolloffenlegung
- EtherCAT ist IEC-Spezifikation.
EtherCAT Technology Group
- internationales Firmenkonsortium
- umfasst Anwender und Hersteller
- unterstützt Technologieentwicklung
- gewährleistet Interoperabilität
- Integration von Geräteprofilen