Beckhoff auf der IFAT 2008

IFAT 2008: Automatisierung von Wasser- und Abwasserbehandlung

Auf der IFAT 2008 in München zeigt Beckhoff in Halle A1, Stand 220, PC- und Ethernet-basierte Steuerungstechnik für die Wasser- und Abwasserwirtschaft. Schwerpunkt des Messestandes sind Automatisierungs- und Branchenlösungen zur Aufbereitung und zum Transport von Wasser und Abwasser.


 
Interpack 2008
IFAT 2008
Neue Messe München

05. – 09. Mai
Halle A1, Stand 220
  Hallen- und Standplan
Durchgängigkeit durch PC-Control
Durchgängigkeit durch PC-Control Beckhoff realisiert offene Automatisierungs-
systeme auf Basis der PC-basierten Steuerungstechnik. Das Produktspektrum für die Wasserwirtschaft besteht aus I/O-Komponenten zur Erfassung aller Daten-
punkte, der Automatisierungssoftware TwinCAT und einem durchgängigen, skalierbaren, modularen Steuerungssystem: Vom leistungsfähigen Industrie-PC als Hauptrechner zur Steuerung einer Klär-
anlage, bis hin zur dezentralen Klein-
steuerung für die „intelligente Außenstation“, die direkt vor Ort Prozesssignale aufnimmt und verarbeitet.

Auf der IFAT präsentiert Beckhoff seine durchgängige Hardware- und Softwareplattform für
Intel®-Core™- Duo- und Intel®-Core™2-Duo-Prozessoren. Auch das Spektrum der Embedded-PCs wurde durch neue CPU-Typen und Systemschnittstellen für z. B. WLAN erweitert.

Den steuerungstechnischen Part der Klärwerkssteuerung ebenso wie der Vor-Ort-Station übernimmt TwinCAT. Das Engineering wird durch eine breite Palette an SPS-Bibliotheken unterstützt. Auch die Fernwirktechnikprotokolle nach IEC 60870 sind vollständig implementiert.



Der Automatisierungsbaukasten  
 
Der Automatisierungsbaukasten

Das Beckhoff-Busklemmensystem zur Anbindung der Datenpunkte unterstützt alle gängigen Sensoren und Aktoren. Über die entsprechenden Buskopplertypen werden alle wichtigen Bussysteme der Wasser-
wirtschaft, wie z. B. Ethernet, PROFIBUS oder DeviceNet, eingebunden. Mit über 300 verschiedenen Busklemmen bietet Beckhoff für alle Datenpunkte die richtige Technik für jede Signalform. Die schnelle und einfache Nachrüstung von Funktionalitäten wird mit den Busklemmen um ein Vielfaches vereinfacht.

Der Automatisierungsbaukasten wurde mit neuen Elementen von der Druckmessklemme bis zum Drehzahlsteller für AC-Motoren erweitert.

In Kombination mit den Busklemmen-Controllern oder Embedded-PCs entstehen leistungsstarke Steuerungen für den zentralen (Kläranlage) oder dezentralen (Unterstationen) Einsatz.



So finden Sie uns auf der IFAT 2008:  


IFAT 2008
 
Beckhoff-Stand:
Halle A1, Stand 220
Öffnungszeiten:
–  täglich 09.00 – 18.00 Uhr
Weitere Informationen:
www.ifat.de
   

Top Zurück Stand: 22.04.2008 | Email