


Das Klemmenmodul KM6551 ist eine Datenaustauscheinheit für Funktechnik. Das KM-Modul nutzt den IEEE802.15.4-Standard. Unabhängig vom überlagerten Feldbus werden Daten ausgetauscht oder zwischen zwei eigenständigen Steuerungen Daten über Funk übertragen. Im freien Feld können bis zu 300 m zwischen zwei KM6551 liegen.
Das Datenaustauschmodul besitzt einen reversen SMA-Stecker (Straight Medium Adapter), an den verschiedene Funkantennen angeschlossen werden können. Durch die freie Wahl einer Antenne kann man sich der Umgebung entsprechend anpassen. Der Status und der Datenaustausch werden über LEDs angezeigt und bieten damit eine schnelle und einfache Diagnose. Für den Einsatz des KM6551-Modul mit TwinCAT steht eine Bibliothek zur Verfügung.
| Technische Daten | KM6551 |
|---|---|
| Datenübertragung | 2,4-GHz-Band |
| Übertragungsraten | 250 kBit |
| Protokoll | IEEE802.15.4 |
| Antennenanschluss | reverser SMA-Stecker (RP-SMA) |
| Spannungsversorgung | über den K-Bus |
| Stromaufnahme K-Bus | 135 mA typ. |
| Breite im Prozessabbild | 12-Byte-Input/Output (10-Byte-Nutzdaten, 2-Byte-Control/Status) |
| Konfiguration | keine Konfiguration notwendig |
| Gewicht | ca. 85 g |
| Betriebs-/Lagertemperatur | 0…+55 °C/-25…+85 °C |
| Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
| Vibrations-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 |
| EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
| Schutzart/Einbaulage | IP 20/beliebig |
| Zubehör | Beschreibung |
|---|---|
| ZS6200-0400 | Rundstrahlantenne 4 dBi, passende Kabel: ZK6000-0102-0020 und ZK6000-0102-0040 (nicht im Lieferumfang enthalten) |
| ZS6100-0900 | Richtantenne 9 dBi, passende Kabel: ZK6000-0102-0020 und ZK6000-0102-0040 (nicht im Lieferumfang enthalten) |
| ZS6201-0410 | Stabantenne 4 dBi, 1 m Kabel mit reverser SMA-Buchse (im Lieferumfang enthalten) |
| ZS6100-1800 | Richtantenne 18 dBi, passende Kabel: ZK6000-0102-0020 und ZK6000-0102-0040 (nicht im Lieferumfang enthalten) |
| ZK6000-0102-0020 | Koaxialkabel, 50 Ω Wellenwiderstand, vorkonfektionierte Schraubverbinder (SMA-Stecker u. rev. SMA-Buchse), schwarz, 2 m |
| ZK6000-0102-0040 | Koaxialkabel, 50 Ω Wellenwiderstand, vorkonfektionierte Schraubverbinder (SMA-Stecker u. rev. SMA-Buchse), schwarz, 4 m |