Die digitale Eingangsklemme KL1032 erfasst die binären Steuersignale aus der Prozessebene und transportiert sie galvanisch getrennt zum übergeordneten Automatisierungsgerät. Die Busklemme enthält zwei Kanäle, deren Signalzustand durch Leuchtdioden angezeigt wird. Weitere Spannungswerte auf Anfrage.
| Technische Daten | KL1032 | KS1032 |
|---|---|
| Anzahl Eingänge | 2 |
| Nennspannung | 48 V DC (-15 %/+20 %) |
| Signalspannung „0“ | -6…+10 V |
| Signalspannung „1“ | 34…60 V |
| Eingangsfilter | 3,0 ms |
| Eingangsstrom | 3,5 mA typ. |
| Stromaufnahme K-Bus | 3 mA typ. |
| Potenzialtrennung | 500 Veff (K-Bus/Feldspannung) |
| Breite im Prozessabbild | 2 Inputs |
| Konfiguration | keine Adress- oder Konfigurationseinstellung |
| Gewicht | ca. 50 g |
| Betriebs-/Lagertemperatur | 0…+55 °C/-25…+85 °C |
| Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
| Vibrations-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 |
| EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
| Schutzart/Einbaulage | IP 20/beliebig |
| Steckbare Verdrahtung | bei allen KSxxxx-Klemmen |
Produktankündigung |
KL1032: verfügbar KS1032: voraussichtliche Markteinführung im 3. Quartal 2009 |