Digital-Eingang
KL1052
 
2-Kanal-Digital-Eingangsklemme 24 V DC, positiv und negativ schaltend KL1052
Eingang 2
+24 V
0 V
PE
Powerkontakte
Eingang 1
Signal-LED2
4-Leiter
3-Leiter
2-Leiter
Draufsicht
Kontaktbelegung
Anschlusstechnik
Signal-LED1
positiv negativ

KL1052 | 2-Kanal-Digital-Eingangsklemme 24 V DC, positiv und negativ schaltend

Die digitale Eingangsklemme KL1052 erfasst die binären Steuersignale aus der Prozessebene und transportiert sie galvanisch getrennt zum übergeordneten Automatisierungsgerät. An die Variante KL1052 können Sensoren angeschlossen werden, die positiv oder 0 V (Masse) schaltend sind. Die Busklemme enthält zwei Kanäle, deren Signalzustand durch Leuchtdioden angezeigt wird.

Technische Daten KL1052 | KS1052
Anzahl Eingänge 2
Nennspannung 24 V DC (-15 %/+20 %)
Signalspannung „0“ 7,6…17,4 V
Signalspannung „1“ 0…7 V und 18…30 V
Eingangsfilter 3,0 ms
Eingangsstrom 3 mA typ.
Stromaufnahme K-Bus 8 mA typ.
Potenzialtrennung 500 Veff (K-Bus/Feldspannung)
Breite im Prozessabbild 2 Inputs
Konfiguration keine Adress- oder Konfigurationseinstellung
Gewicht ca. 50 g
Betriebs-/Lagertemperatur 0…+55 °C/-25…+85 °C
Relative Feuchte 95 % ohne Betauung
Vibrations-/Schockfestigkeit gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29
EMV-Festigkeit/-Aussendung gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/Einbaulage IP 20/beliebig
Steckbare Verdrahtung bei allen KSxxxx-Klemmen
Sonderklemmen
KL1052-0010 96 V DC pos. und neg. schaltend, entspricht nicht den IEC 1131-Spezifikationen: I high = 3 mA, I low = 0,5 mA