Die digitale Eingangsklemme KL1124 erfasst die binären Steuersignale aus der Prozessebene und transportiert sie galvanisch getrennt zum übergeordneten Automatisierungsgerät. Die Busklemme enthält vier Kanäle, deren Signalzustand durch Leuchtdioden angezeigt wird. Die 5-V-Versorgungsspannung kann mit der KL9505 Netzteilklemme erzeugt und in die Powerkontakte eingespeist werden.
| Technische Daten | KL1124 | KS1124 |
|---|---|
| Anzahl Eingänge | 4 |
| Nennspannung | 5 V DC |
| Signalspannung „0“ | < 0,8 V |
| Signalspannung „1“ | > 2,4 V |
| Eingangsfilter | 0,2 ms |
| Eingangsstrom | 50 µA typ. |
| Stromaufnahme K-Bus | 5 mA typ. |
| Stromaufnahme Powerkontakte | < 1 mA |
| Potenzialtrennung | 500 Veff (K-Bus/Feldspannung) |
| Breite im Prozessabbild | 4 Inputs |
| Konfiguration | keine Adress- oder Konfigurationseinstellung |
| Gewicht | ca. 50 g |
| Betriebs-/Lagertemperatur | 0…+55 °C/-25…+85 °C |
| Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
| Vibrations-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 |
| EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
| Schutzart/Einbaulage | IP 20/beliebig |
| Steckbare Verdrahtung | bei allen KSxxxx-Klemmen |