Die digitale Eingangsklemme KL1212 erfasst die binären Steuersignale aus der Prozessebene und transportiert sie galvanisch getrennt zum übergeordneten Automatisierungsgerät. Die KL1212 erzeugt eine kurzschlussfeste 24-V-DC-Versorgungsspannung für Sensoren. Die Sensorausgänge werden von der Steuerung ein- und ausgeschaltet. Ein Kurzschluss oder Leitungsbruch der Sensorversorgung wird erkannt und der Klemmenstatus über den K-Bus zur Steuerung weitergeleitet. Die Busklemme enthält zwei Kanäle, deren Signalzustand oder Fehler durch LEDs angezeigt werden.
| Technische Daten | KL1212 | KS1212 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Eingänge | 2 | ||||||||||||||||
| Nennspannung | 24 V DC (-15 %/+20 %) | ||||||||||||||||
| Signalspannung „0“ | -3…+5 V | ||||||||||||||||
| Signalspannung „1“ | 15…30 V | ||||||||||||||||
| Eingangsfilter | 3,0 ms | ||||||||||||||||
| Eingangsstrom | 5 mA typ. | ||||||||||||||||
| Sensorversorgung max. | 0,5 A (kurzschlussfest) | ||||||||||||||||
| Stromaufnahme K-Bus | 8 mA typ. | ||||||||||||||||
| Potenzialtrennung | 500 Veff (K-Bus/Feldspannung) | ||||||||||||||||
| Breite im Prozessabbild | Input/Output: 4 Inputs (2 Fehler-Bits/2 Signal-Bits); 2 Outputs (2 Sensorversorgung) | ||||||||||||||||
| Belegung der I/O-Bits |
|
||||||||||||||||
| Konfiguration | keine Adress- oder Konfigurationseinstellung | ||||||||||||||||
| Gewicht | 55 g | ||||||||||||||||
| Betriebs-/Lagertemperatur | 0…+55 °C/-25…+85 °C | ||||||||||||||||
| Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung | ||||||||||||||||
| Vibrations-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 | ||||||||||||||||
| EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 | ||||||||||||||||
| Schutzart/Einbaulage | IP 20/beliebig | ||||||||||||||||
| Steckbare Verdrahtung | bei allen KSxxxx-Klemmen |
Produktankündigung |
KL1212: verfügbar KS1212: voraussichtliche Markteinführung im 3. Quartal 2009 |