Digital-Eingang
KL1232
 
2-Kanal-Digital-Eingangsklemme 24 V DC mit flankengesteuerter Impulsverlängerung KL1232
Eingang 2
+24 V
0 V
PE
Powerkontakte
Eingang 1
Signal-LED2
4-Leiter
3-Leiter
2-Leiter
Draufsicht
Kontaktbelegung
Anschlusstechnik
Signal-LED1

KL1232 | 2-Kanal-Digital-Eingangsklemme 24 V DC mit flankengesteuerter Impulsverlängerung

Die digitale Eingangsklemme KL1232 erfasst die binären Steuersignale aus der Prozessebene und transportiert sie galvanisch getrennt zum übergeordneten Automatisierungsgerät. Die KL1232 besitzt eine Eingangsschaltung, die plus geschaltete Signale, getriggert auf die positive Flanke, auf 100 ms verlängert. Die Busklemme enthält je zwei Kanäle, deren Signalzustand durch Leuchtdioden angezeigt wird. Die KL1232 eignet sich besonders gut zur Erfassung sehr kurzer Signale in Steuerungssystemen mit einer größeren Verarbeitungszeit als die Signallänge.

Technische Daten KL1232 | KS1232
Anzahl Eingänge 2
Nennspannung 24 V DC (-15 %/+20 %)
Signalspannung „0“ -3…+5 V
Signalspannung „1“ 15…30 V
Eingangsfilter 0,2 ms
Eingangsstrom 5 mA typ.
Impulsverlängerung 100 ms
Stromaufnahme K-Bus 5 mA typ.
Potenzialtrennung 500 Veff (K-Bus/Feldspannung)
Breite im Prozessabbild 2 Inputs
Konfiguration keine Adress- oder Konfigurationseinstellung
Gewicht ca. 55 g
Betriebs-/Lagertemperatur 0…+55 °C/-25…+85 °C
Relative Feuchte 95 % ohne Betauung
Vibrations-/Schockfestigkeit gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29
EMV-Festigkeit/-Aussendung gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/Einbaulage IP 20/beliebig
Steckbare Verdrahtung bei allen KSxxxx-Klemmen
Sonderklemmen
KL1232-0002 2-Kanal digitaler Eingang, plus schaltend, positiv flankengetriggerter Eingang, 20 ms Impulsverlängerung