Digital-Eingang
KL1501
 
Vor-/Rückwärtszähler 24 V DC, 100 kHz KL1501
Clock
+24 V
0 V
Ausgang 2
Powerkontakte
V/R CLOCK1-Gate
Signal-LED2
mit Ausgang
ohne Ausgang
Draufsicht
Kontaktbelegung
Anschlusstechnik
Signal-LED1
Signal-LED3
Signal-LED4
Ausgang 1

KL1501 | Vor-/Rückwärtszähler 24 V DC, 100 kHz

Der V/R-Zähler zählt binäre Impulse und transportiert den Zählerstand galvanisch getrennt zum übergeordneten Automatisierungsgerät. Wahlweise ist die Busklemme KL1501 über den Eingang V/R zwischen Vorwärts- und Rückwärtszählen (32 Bit) umschaltbar und über den Gate-Anschluss als Zähler triggerbar. Mit dem Clock1-Eingang können zwei Zähler (16 Bit) implementiert werden. Die Busklemme enthält zwei Eingänge, deren Signalzustand durch Leuchtdioden angezeigt wird. Die beiden Out-Ausgänge werden abhängig vom Zählerstand geschaltet und können somit als schnelle Steuersignale für Feldgeräte genutzt werden.

Technische Daten KL1501 | KS1501
Anzahl Zähler 1 bzw. 2
Nennspannung 24 V DC (-15 %/+20 %)
Signalspannung „0“ -3…+5 V
Signalspannung „1“ 15…30 V
Zählfrequenz 100 kHz (2 kHz beim Umschalten V/R)
Zählertiefe 32 Bit
Eingangsstrom 5 mA typ.
Ausgangsstrom max. 0,5 A typ. (kurzschlussfest) je Kanal
Stromaufnahme K-Bus 50 mA typ.
Potenzialtrennung 500 Veff (K-Bus/Feldspannung)
Breite im Prozessabbild 40 Inputs/Outputs: 32-Bit-Daten, 8-Bit-Control/Status
Konfiguration keine Adresseinstellung, Konfiguration über den Buskoppler oder die Steuerung
Gewicht ca. 50 g
Betriebs-/Lagertemperatur 0…+55 °C/-25…+85 °C
Relative Feuchte 95 % ohne Betauung
Vibrations-/Schockfestigkeit gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29
EMV-Festigkeit/-Aussendung gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/Einbaulage IP 20/beliebig
Steckbare Verdrahtung bei allen KSxxxx-Klemmen
Sonderklemmen
KL1501-0010 Gate-Counter mit Auto-Reset und Setzen von A0
KL1501-0011 Vor-/Rückwärtszähler mit 5-V-Eingängen